Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
30017787/100 |
30017787/1000 |
30017787/250 |
30017787/500 |
30017788/100 |
30017788/1000 |
30017788/250 |
30017788/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Number of stranding elements | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 4 | 9 | 1 | ||
1,240.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 4 | 9 | 1 | ||
310.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | 4 | 9 | 1 | ||
620.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 9 | 1 | ||
219.77 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 8 | 11 | 2 | ||
2,197.60 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 8 | 11 | 2 | ||
549.40 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 250 | 8 | 11 | 2 | ||
1,098.80 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 8 | 11 | 2 |
Loading...
Colour outer sheath | Grey | Material outer sheath | Autre | Diameter conductor | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 50 | Operating temperature, fix | 70 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Core identification | Colour + rings | Flame retardant | In accordance with EN 60332-3-24 | Stranding element | Quad |
Screen over stranding | Foil | Conductor category | Class 1 = solid | Protective sheath | No |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | True | Longitudinal water blocking | False | Radial water blocking | False |
Outdoor use permitted | False | Stranding | Bundle |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Number Of Cores(Core)
Number of stranding elements
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles