J-H(ST)H...BD Fire Alarm Cable

J-H(ST)H...BD Fire Alarm Cable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
J-H(ST)H...BD - câble d'installation d'alarme incendie, conducteur à âme massive/ utilisation stationnaire, quarte-étoile, feuille antistatique, sans halogène/ hautement ignifuge, VDE 0815, rouge
Câble d'installation sans halogène, conforme à DIN VDE 0815, avec gaine extérieure rouge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30017798/100
30017798/1000
30017798/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)

158.18 €

1 Disponible 5 jours 10100

1,581.89 €

1 Disponible 5 jours 101000

790.96 €

1 Disponible 5 jours 10500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number Of Cores(Core) 4 Outer diameter approx.(mm) 9 Colour outer sheath Rouge
Material outer sheath Autre Diameter conductor 0.8 Operating temperature, flexible 50
Operating temperature, fix 70 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Number of stranding elements 1
Core identification Colour + rings Flame retardant In accordance with EN 60332-3-24 Stranding element Quad
Screen over stranding Foil Conductor category Class 1 = solid Protective sheath No
Low smoke (acc. EN 61034-2) True Longitudinal water blocking False Radial water blocking False
Outdoor use permitted False Stranding Bundle

Assistance technique