Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Bobine plastique KW

Bobine plastique KW
  • Remise sur volume

Les bobines plastiques sont utilisées pour regroupement simple et rapide des câbles et des conducteurs.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61600010
61600015
61600040
61600045
61600050
61600070
61600080
61722840
61722850
61722851
61722852
61722856
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNominal diameter Bundle diameter Wall thickness Filament width Operating temperature, short-run Operation temperature Model Material quality Halogen free Colour UV resistant Fire resistant properties

0.23 €

Disponible 5 jours 10770,4-8585Spiral hosePolyamideTrueNatural colourFalseAccording to UL94 HB

0.38 €

Disponible 5 jours 10770,4-120120Spiral hosePolyamideTrueBlackTrueAccording to UL94 HB

0.37 €

Disponible 5 jours 1020200,6-8585Spiral hosePolyamideTrueNatural colourFalseAccording to UL94 HB

0.52 €

Disponible 5 jours 1020200,6-120120Spiral hosePolyamideTrueBlackTrueAccording to UL94 HB

0.45 €

Disponible 5 jours 1020200,6-8585Spiral hosePolyamideTrueYellowFalseAccording to UL94 HB

0.60 €

Disponible 5 jours 1040400,8-8585Spiral hosePolyamideTrueNatural colourFalseAccording to UL94 HB

2.05 €

Disponible 5 jours 1040400,8-8585Spiral hosePolyamideTrueYellowFalseAccording to UL94 HB

1.29 €

Disponible 10 jours 1040401,5-120120Spiral hosePolyethylene fibreglass-reinforcedTrueBlackTrueAccording to UL94 HB

0.31 €

Disponible 10 jours 10270,755-85Zipper hosePolyethyleneFalseBlueFalse-

0.63 €

Disponible 10 jours 1052018-85Zipper hosePolyethyleneFalseBlueFalse-

1.42 €

Disponible 10 jours 1010401,510-85Zipper hosePolyethyleneFalseBlueFalse-

0.31 €

Disponible 10 jours 10270,755-85Zipper hosePolyethyleneFalseYellowFalse-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Plastic

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique