LiY à bandes colorées

LiY à bandes colorées

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
LIY, câble de commande, PVC, brin toronné hook-up pour appareils de télécommunication et composants électroniques, isolation en hélice double couleur, ignifuge, max. +70°C
Fil de branchement multibrins, avec conducteur de télécommunication et bandes colorées
Câble de commande PVC à suspendre
Rentable
Monoconducteur à bandes colorés en forme hélicoïdale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4502232S/250
4502262S/250
4502282S/250
4502292S/250
4502342S/250
4502392S/250
4502442S/250
4502462S/250
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)
Nominal voltage U0 Nominal voltage U Operating temperature, fix

55.91 €

1 Disponible 5 jours 100.251.549.949.970

55.90 €

1 Disponible 5 jours 100,251,549,949,930

55.91 €

1 Disponible 5 jours 100.251.549.949.970

55.91 €

1 Disponible 5 jours 100.251.549.949.970

55.90 €

1 Disponible 5 jours 100,251,549,949,930

57.38 €

1 Disponible 5 jours 100.251.549.949.970

55.90 €

1 Disponible 5 jours 100,251,549,949,930

55.91 €

1 Disponible 5 jours 100.251.549.949.970

Loading...

  1. 1

Informations de base

Length(m) 250 Conductor category Class 5 = flexible Core colour Several
Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding False
Insulated False Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False Oil resistant (acc. EN 6081121) False
Protective conductor False

Assistance technique