Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4530101/100 |
4530102/100 |
4530103/100 |
4530103/1000 |
4530103/500 |
4530104/100 |
4530105/100 |
4530106/100 |
4530107/100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | Core colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 2.8 | Black | |
88.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 3.3 | Black | |
106.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3.6 | Black | |
830.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3.6 | Black | |
530.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3.6 | - | |
124.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3.9 | Black | |
170.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 4.7 | Black | |
209.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 5.1 | Black | |
281.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 6 | Black |
Loading...
Nominal voltage U | 49.9 | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Screen over stranding | True | Insulated | False | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False |
Oil resistant (acc. EN 6081121) | False | Protective conductor | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Core colour
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles