Attache-câbles LS

Attache-câbles LS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Les serre-câbles en acier inoxydable LS reposent sur une grande qualité d'acier (AISI 316) résistant à l'acide et à la corrosion, particulièrement intéressants pour regrouper des câbles dans les environnements exigeants. LS 4,6-100 inclus dans la malette d'échantillons FLEXIMARK® (numéro d'article M3251010)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61812947
61812948
61812949
61812950
61812960
61812970
61812980
61812990
61813000
61813010
61813020
61813030
61813040
61813050
61813085
61813086
61813088
61813089
61813093
61813094
61813096
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength belt/tape/tie
(mm)
Colour Bundle diameter Max. bundle diameter Band width Tie thickness Minimum holding force Operating temperature Halogen free Material quality Solvable fastener Surface treatment UL approval UV-stable acc. ASTM D6779

0.35 €

100 Disponible 5 jours 10100Stainless steel21-4,6-45,3-TrueStainless steel 316 (V4A)-Untreated--

0.40 €

100 Disponible 23 jours 10125Stainless steel32-4,6-45,3-TrueStainless steel 316 (V4A)-Untreated--

0.47 €

100 Disponible 5 jours 10150Stainless steel40-4,6-45,3-TrueStainless steel 316 (V4A)-Untreated--

0.65 €

100 Disponible 10 jours 10200Other-514,60,26445500TrueStainless steel 304 (V2A)TrueUntreatedTrueTrue

0.73 €

100 Disponible 5 jours 10360Other-1024,60,26445500TrueStainless steel 304 (V2A)TrueUntreatedTrueTrue

0.90 €

100 Disponible 5 jours 10520Other-1524,60,26445500TrueStainless steel 304 (V2A)TrueUntreatedTrueTrue

1.13 €

100 Disponible 41 jours 10680Other-2034,60,26445500TrueStainless steel 304 (V2A)TrueUntreatedTrueTrue

1.10 €

100 Disponible 60 jours 10840Other-2544,60,26445500TrueStainless steel 304 (V2A)TrueUntreatedTrueTrue

0.72 €

100 Disponible 5 jours 10200Other-517,90,261112500TrueStainless steel 304 (V2A)TrueUntreatedTrueTrue

0.90 €

100 Disponible 8 jours 10360Other-1027,90,261112500TrueStainless steel 304 (V2A)TrueUntreatedTrueTrue

1.22 €

100 Disponible 5 jours 10520Other-1527,90,261112500TrueStainless steel 304 (V2A)TrueUntreatedTrueTrue

1.40 €

100 Disponible 18 jours 10680Other-2037,90,261112500TrueStainless steel 304 (V2A)TrueUntreatedTrueTrue

2.25 €

100 Disponible 18 jours 10840Other-2547,90,261112500TrueStainless steel 304 (V2A)TrueUntreatedTrueTrue

3.45 €

100 Disponible 10 jours 101016Other-3057,90,261112500TrueStainless steel 304 (V2A)TrueUntreatedTrueTrue

0.98 €

100 Disponible 40 jours 10100Stainless steel21-4,6-45,3-FalseStainless steel 316 (V4A)-Plasticcoated--

1.05 €

100 Disponible 40 jours 10125Stainless steel32-4,6-45,3-FalseStainless steel 316 (V4A)-Plasticcoated--

1.32 €

100 Disponible 5 jours 10200Stainless steel51-4,6-45,3-FalseStainless steel 316 (V4A)-Plasticcoated--

1.48 €

100 Disponible 40 jours 10360Stainless steel102-4,6-45,3-FalseStainless steel 316 (V4A)-Plasticcoated--

1.40 €

100 Disponible 40 jours 10200Stainless steel51-7,9-113,3-FalseStainless steel 316 (V4A)-Plasticcoated--

1.62 €

100 Disponible 27 jours 10360Stainless steel102-7,9-113,3-FalseStainless steel 316 (V4A)-Plasticcoated--

2.02 €

100 Disponible 40 jours 10520Stainless steel152-4,6-113,3-FalseStainless steel 316 (V4A)-Plasticcoated--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Band closure Ball latch Material Metal Model Without interleaving
Text strip None

Assistance technique