Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | AWGsize (AWG) | Outer diameter approx. (mm) | Diameter conductor | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Core colour | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | - | 2.5 | - | 70 | - | Greenyellow | True | ||
31.36 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0.5 | - | 2.5 | - | 70 | - | Black | True | ||
31.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | - | 2.5 | - | 70 | - | Blue | True | ||
31.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0,5 | - | 2,5 | - | 40 | - | Brown | True | ||
31.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | - | 2.5 | - | 70 | - | Red | True | ||
31.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | - | 2.5 | - | 70 | - | White | True | ||
31.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | - | 2.5 | - | 70 | - | Grey | True | ||
31.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | - | 2.5 | - | 70 | - | Orange | True | ||
31.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | - | 2.5 | - | 70 | - | Dark blue | True | ||
1,134.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3000 | 0,5 | 22 | 2,5 | 0,798 | 70 | 70 | Dark blue | False | ||
42.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | - | 2.6 | - | 70 | - | Greenyellow | True | ||
42.47 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0.75 | - | 2.6 | - | 70 | - | Black | True | ||
42.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | - | 2.6 | - | 70 | - | Blue | True | ||
42.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | - | 2.6 | - | 70 | - | Brown | True | ||
42.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | - | 2.6 | - | 70 | - | Red | True | ||
42.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | - | 2.6 | - | 70 | - | Grey | True | ||
42.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | - | 2.6 | - | 70 | - | Purple/violet | True | ||
42.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | - | 2.6 | - | 70 | - | Dark blue | True | ||
1,242.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2500 | 0,75 | 20 | 2,6 | 0,978 | 70 | 70 | Dark blue | False | ||
47.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | - | 2.8 | - | 70 | - | Greenyellow | True | ||
1,137.57 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 2000 | 1 | 18 | 2,8 | 1128 | 70 | 70 | Greenyellow | False | ||
47.85 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 1 | - | 2.8 | - | 70 | - | Black | True | ||
47.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | - | 2.8 | - | 70 | - | Blue | True | ||
47.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | - | 2.8 | - | 70 | - | Brown | True | ||
47.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | - | 2.8 | - | 70 | - | Red | True | ||
47.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | - | 2.8 | - | 70 | - | White | True | ||
47.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | - | 2.8 | - | 70 | - | Grey | True | ||
47.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | - | 2.8 | - | 70 | - | Orange | True | ||
47.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | - | 2.8 | - | 70 | - | Dark blue | True |
Loading...
Nominal voltage U0 | 300 | Nominal voltage U | 500 | Conductor category | Class 5 = flexible |
---|---|---|---|---|---|
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | False |
Insulated | False | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False | Oil resistant (acc. EN 6081121) | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
AWGsize(AWG)
Outer diameter approx.(mm)
Diameter conductor
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Core colour
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles