NSGAFÖU 1,8 / 3 kV

NSGAFÖU 1,8 / 3 kV

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, homologué VDE, câble d'alimentation, câble monoducteur en caoutchouc avec gaine extérieure, classe 5, résistant aux huiles
Monoconducteur souple en caoutchouc, tension nominale 1,8/3 kV
Transports publics
Câblage interne du panneau de commande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1600300/100
1600300/1000
1600300/500
1600301/100
1600301/1000
1600301/500
1600302/100
1600302/1000
1600302/500
1600303/100
1600303/1000
1600303/500
1600304/100
1600304/1000
1600304/500
1600305/100
1600305/1000
1600305/500
1600306/50
1600306/1000
1600306/500
1600307/50
1600307/1000
1600307/500
1600308/1000
1600308/500
1600309/1000
1600309/500
1600310/1000
1600310/500
1600311/1000
1600311/500
1600312/1000
1600312/500
1600313/1000
1600313/500
1600314/1000
1600314/500
3026826/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

67.42 €

1 Disponible 5 jours 101001.57

674.16 €

1 Disponible 8 jours 1010001.57

337.09 €

1 Disponible 5 jours 105001.57

88.05 €

1 Disponible 5 jours 101002.57.5

880.46 €

1 Disponible 5 jours 1010002.57.5

440.24 €

1 Disponible 5 jours 105002.57.5

118.94 €

1 Disponible 67 jours 1010049

1,189.30 €

1 Disponible 5 jours 10100049

594.65 €

1 Disponible 5 jours 1050049

158.60 €

1 Disponible 5 jours 1010069.5

1,586.03 €

1 Disponible 60 jours 10100069.5

793.02 €

1 Disponible 5 jours 1050069.5

241.06 €

1 Disponible 5 jours 101001011

2,410.49 €

1 Disponible 67 jours 1010001011

1,205.25 €

1 Disponible 5 jours 105001011

356.66 €

1 Disponible 8 jours 101001613

3,566.69 €

1 Disponible 8 jours 1010001613

1,783.34 €

1 Disponible 5 jours 105001613

272.85 €

1 Disponible 8 jours 10502515

5,456.91 €

1 Disponible 67 jours 1010002515

2,728.44 €

1 Disponible 5 jours 105002515

362.66 €

1 Disponible 8 jours 10503516.5

7,253.22 €

1 Disponible 8 jours 1010003516.5

3,626.61 €

1 Disponible 5 jours 105003516.5

10,240.96 €

1 Disponible 74 jours 1010005018

5,120.49 €

1 Disponible 5 jours 105005018

13,816.10 €

1 Disponible 83 jours 1010007020.5

6,908.05 €

1 Disponible 5 jours 105007020.5

18,113.17 €

1 Disponible 79 jours 1010009524

9,056.59 €

1 Disponible 8 jours 105009524

23,707.71 €

1 Disponible 78 jours 10100012026

11,853.86 €

1 Disponible 5 jours 1050012026

29,137.87 €

1 Disponible 78 jours 10100015028

14,568.93 €

1 Disponible 5 jours 1050015028

35,000.91 €

1 Disponible 8 jours 10100018531

17,500.45 €

1 Disponible 5 jours 1050018531

46,552.78 €

1 Disponible 73 jours 10100024034.5

23,276.38 €

1 Disponible 5 jours 1050024034.5

29,261.12 €

1 Disponible 8 jours 1050030038

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nominal voltage U0 1800 Nominal voltage U 3000 Operating temperature, fix 90
Operating temperature, flexible 90 Conductor category Class 5 = flexible Core colour Black
Core insulation Other Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding False
Insulated False Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False Oil resistant (acc. EN 6081121) True
Protective conductor True

Assistance technique