Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.74 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 50 | 1.5 | 7 | |
229.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1.5 | 7 | |
2,294.53 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | |
1,147.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1.5 | 7 | |
163.06 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 50 | 2.5 | 7.5 | |
326.11 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 100 | 2.5 | 7.5 | |
3,261.22 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 7.5 | |
1,630.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 2.5 | 7.5 | |
354.77 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 100 | 4 | 9 | |
3,547.58 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 4 | 9 | |
1,773.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 4 | 9 | |
453.57 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 100 | 6 | 9.5 | |
4,535.63 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 1000 | 6 | 9.5 | |
2,267.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 6 | 9.5 | |
646.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 10 | 11 | |
6,463.55 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 10 | 11 | |
3,231.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 10 | 11 | |
934.19 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 100 | 16 | 13 | |
9,342.04 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 16 | 13 | |
4,671.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 16 | 13 | |
14,848.41 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 25 | 15 | |
7,424.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 25 | 15 | |
886.05 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 50 | 35 | 16.5 | |
1,772.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 35 | 16.5 | |
17,720.95 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 1000 | 35 | 16.5 | |
8,860.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 35 | 16.5 | |
24,589.62 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 50 | 18 | |
12,294.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 50 | 18 | |
30,031.23 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 70 | 20.5 | |
15,015.62 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 500 | 70 | 20.5 | |
41,155.64 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 95 | 24 | |
20,577.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 95 | 24 | |
51,915.85 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 120 | 26 | |
25,957.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 120 | 26 | |
64,670.21 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 150 | 28 | |
32,335.09 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 150 | 28 | |
76,582.14 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 185 | 31 | |
38,291.06 € | 1 | Disponible | 67 jours | 10 | 500 | 185 | 31 | |
98,490.38 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 240 | 34.5 | |
49,245.18 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 240 | 34.5 | |
73,374.87 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 300 | 38 |
Loading...
Nominal voltage U0 | 1800 | Nominal voltage U | 3000 | Operating temperature, fix | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 90 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core colour | Black |
Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | False |
Insulated | True | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | True | Oil resistant (acc. EN 6081121) | False |
Protective conductor | True |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles