Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Protection conductor | Nominal cross section concentric conductor | Nominal cross section pilot/reduced core | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Number of pilot/reduced cores | Operating temperature, fix | Concentric conductor | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Screen | Shape of conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.82 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 15 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Numbers | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
1,124.12 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 15 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Numbers | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
316.70 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 1.5 | 10 | 18 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Numbers | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
1,583.50 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 1.5 | 10 | 18 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Numbers | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
366.95 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 1.5 | 12 | 19 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Numbers | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
1,834.78 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 19 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Numbers | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
504.98 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 1.5 | 16 | 21 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Numbers | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
2,524.92 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 1.5 | 16 | 21 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Numbers | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
596.67 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 1.5 | 19 | 22 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Numbers | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
2,983.32 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 1.5 | 19 | 22 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Numbers | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
750.95 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 1.5 | 24 | 24 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Numbers | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
3,754.72 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 1.5 | 24 | 24 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Numbers | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
57.02 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 12 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
114.05 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 12 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
570.22 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 12 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
71.00 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 13 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
142.02 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 13 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
710.07 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 13 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
87.10 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 14 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
174.20 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 14 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
5,225.98 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 3000 | 1.5 | 5 | 14 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
871.00 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 14 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
175.35 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 2.5 | 7 | 16 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Numbers | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
81.92 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 2.5 | 3 | 13 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
350.72 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 2.5 | 7 | 16 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Numbers | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
163.85 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 13 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
1,753.57 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 2.5 | 7 | 16 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Numbers | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
819.25 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 13 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
103.47 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 14 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
206.93 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 14 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
1,034.67 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 14 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
123.88 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 2.5 | 5 | 15 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
247.77 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 15 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
1,238.83 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 15 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
1,907.80 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 35 | 3 | 27 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | 1 | 70 | None | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped | |
9,539.02 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 35 | 3 | 27 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | 1 | 70 | None | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped | |
2,724.33 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 50 | 3 | 31 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | 1 | 70 | None | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped | |
13,621.65 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 50 | 3 | 31 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | 1 | 70 | None | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped | |
3,656.17 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 70 | 3 | 33 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | 1 | 70 | None | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped | |
18,280.87 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 70 | 3 | 33 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | 1 | 70 | None | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped | |
25,344.65 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 95 | 3 | 38 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | 1 | 70 | None | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped | |
31,543.45 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 250 | 240 | 3 | 57 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | 1 | 70 | None | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped | |
63,086.88 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 240 | 3 | 57 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | 1 | 70 | None | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped | |
158.92 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 4 | 4 | 16 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
317.85 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 4 | 4 | 16 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
1,589.23 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 4 | 4 | 16 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
225.97 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 6 | 4 | 17 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
451.93 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 6 | 4 | 17 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
2,259.67 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 6 | 4 | 17 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
699.13 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 10 | 4 | 19 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
3,495.65 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 10 | 4 | 19 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
1,103.92 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 16 | 4 | 22 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
5,519.55 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 16 | 4 | 22 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
1,653.48 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 25 | 4 | 27 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
8,267.45 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 25 | 4 | 27 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
2,859.70 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 50 | 4 | 31 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped | |
14,298.48 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 50 | 4 | 31 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped | |
192.93 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 4 | 5 | 17 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
385.87 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 4 | 5 | 17 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
1,929.32 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 4 | 5 | 17 | Noir | PVC (polychlorure de vinyle) | Included | - | - | 0.6 | 1 | - | 70 | None | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round |
Loading...
Conductor material | Cu, bare |
---|
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Protection conductor
Nominal cross section concentric conductor
Nominal cross section pilot/reduced core
Nominal voltage UO
Nominal voltage U
Number of pilot/reduced cores
Operating temperature, fix
Concentric conductor
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Screen
Shape of conductor
Propriétés optionnelles