Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 9 | ||
250.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 9 | ||
2,504.45 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 9 | ||
1,252.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 9 | ||
148.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 9.6 | ||
296.19 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 9.6 | ||
2,961.96 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 9.6 | ||
1,480.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 9.6 | ||
182.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 10.5 | ||
365.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 10.5 | ||
3,652.67 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 10.5 | ||
1,826.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 10.5 | ||
215.25 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 12.2 | ||
430.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 12.2 | ||
4,305.04 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 12.2 | ||
2,152.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 12.2 | ||
336.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 14.7 | ||
672.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 14.7 | ||
6,724.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 14.7 | ||
3,362.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 14.7 | ||
131.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 9.4 | ||
262.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 9.4 | ||
2,626.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 9.4 | ||
1,313.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 9.4 | ||
157.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 10.2 | ||
314.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 10.2 | ||
3,147.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 10.2 | ||
1,573.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 10.2 | ||
191.85 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 10.9 | ||
383.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 10.9 | ||
3,836.84 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 10.9 | ||
1,918.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 10.9 | ||
236.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 12.9 | ||
473.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 12.9 | ||
4,738.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 12.9 | ||
2,369.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 12.9 | ||
362.87 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 15.5 | ||
725.73 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 15.5 | ||
7,257.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 15.5 | ||
3,628.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 15.5 | ||
500.52 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 18 | ||
1,001.05 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 18 | 18 | ||
10,010.43 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 18 | ||
5,005.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 18 | ||
1,292.57 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 25 | 20.9 | ||
12,925.74 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 20.9 | ||
6,462.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 20.9 | ||
1,883.26 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0.75 | 34 | 23.8 | ||
18,832.62 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.75 | 34 | 23.8 | ||
9,416.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 34 | 23.8 | ||
140.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 1 | 3 | 9.9 | ||
280.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 9.9 | ||
2,801.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1 | 3 | 9.9 | ||
1,400.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 9.9 | ||
167.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1 | 4 | 10.6 | ||
334.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 10.6 | ||
3,342.51 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 1 | 4 | 10.6 | ||
1,671.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 4 | 10.6 | ||
212.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1 | 5 | 11.6 | ||
425.95 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 1 | 5 | 11.6 |
Loading...
Material outer sheath | PVC (polychlorure de vinyle) | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Protective conductor | True | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles