Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 0.75 | 2 | 8.5 | False | ||
412.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 150 | 0.75 | 2 | 8.5 | False | ||
824.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.75 | 2 | 8.5 | False | ||
1,648.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.75 | 2 | 8.5 | False | ||
249.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 0.75 | 3 | 8.9 | True | ||
499.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 150 | 0.75 | 3 | 8.9 | True | ||
999.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.75 | 3 | 8.9 | True | ||
1,999.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.75 | 3 | 8.9 | True | ||
300.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 75 | 0.75 | 4 | 9.6 | True | ||
601.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 150 | 0.75 | 4 | 9.6 | True | ||
1,202.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.75 | 4 | 9.6 | True | ||
2,404.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.75 | 4 | 9.6 | True | ||
340.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 0.75 | 5 | 10.3 | True | ||
681.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 150 | 0.75 | 5 | 10.3 | True | ||
1,363.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.75 | 5 | 10.3 | True | ||
2,727.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.75 | 5 | 10.3 | True | ||
405.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 75 | 0.75 | 7 | 12.3 | True | ||
811.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 0.75 | 7 | 12.3 | True | ||
1,623.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.75 | 7 | 12.3 | True | ||
3,247.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 0.75 | 7 | 12.3 | True | ||
612.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 75 | 0.75 | 12 | 14.8 | True | ||
2,451.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.75 | 12 | 14.8 | True | ||
4,903.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 600 | 0.75 | 12 | 14.8 | True | ||
262.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 75 | 1 | 2 | 8.8 | False | ||
525.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 150 | 1 | 2 | 8.8 | False | ||
1,051.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 1 | 2 | 8.8 | False | ||
2,103.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 600 | 1 | 2 | 8.8 | False | ||
304.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 1 | 3 | 9.4 | True | ||
609.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 150 | 1 | 3 | 9.4 | True | ||
1,219.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 1 | 3 | 9.4 | True | ||
2,439.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1 | 3 | 9.4 | True | ||
333.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 75 | 1 | 4 | 10 | True | ||
667.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 1 | 4 | 10 | True | ||
1,334.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 1 | 4 | 10 | True | ||
2,668.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1 | 4 | 10 | True | ||
388.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 1 | 5 | 11 | True | ||
1,552.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 1 | 5 | 11 | True | ||
3,105.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1 | 5 | 11 | True | ||
500.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 1 | 7 | 13 | True | ||
2,001.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 1 | 7 | 13 | True | ||
4,002.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1 | 7 | 13 | True | ||
3,018.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 1 | 12 | 15.6 | True | ||
6,037.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1 | 12 | 15.6 | True | ||
277.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 75 | 1.5 | 2 | 10 | False | ||
555.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 150 | 1.5 | 2 | 10 | False | ||
1,110.76 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 300 | 1.5 | 2 | 10 | False | ||
2,221.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1.5 | 2 | 10 | False | ||
335.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 75 | 1.5 | 3 | 10.5 | True | ||
670.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 150 | 1.5 | 3 | 10.5 | True | ||
1,340.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 1.5 | 3 | 10.5 | True | ||
2,681.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1.5 | 3 | 10.5 | True | ||
364.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 75 | 1.5 | 4 | 11.4 | True | ||
1,456.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 1.5 | 4 | 11.4 | True | ||
2,913.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1.5 | 4 | 11.4 | True | ||
445.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 75 | 1.5 | 5 | 12.7 | True | ||
1,780.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 1.5 | 5 | 12.7 | True | ||
3,561.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 600 | 1.5 | 5 | 12.7 | True | ||
615.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 75 | 1.5 | 7 | 15.1 | True | ||
2,462.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 1.5 | 7 | 15.1 | True | ||
4,924.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1.5 | 7 | 15.1 | True |
Loading...
Material outer sheath | PVC (polychlorure de vinyle) | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles