Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 75 | 1 | 3 | 6.6 | True | ||
200.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 1 | 3 | 6.6 | True | ||
401.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 1 | 3 | 6.6 | True | ||
803.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1 | 3 | 6.6 | True | ||
138.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 1 | 4 | 7.2 | True | ||
276.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 1 | 4 | 7.2 | True | ||
553.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 1 | 4 | 7.2 | True | ||
1,107.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1 | 4 | 7.2 | True | ||
166.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 1 | 5 | 8.1 | True | ||
333.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 1 | 5 | 8.1 | True | ||
666.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 1 | 5 | 8.1 | True | ||
1,333.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1 | 5 | 8.1 | True | ||
233.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 75 | 1 | 7 | 8.8 | True | ||
467.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 1 | 7 | 8.8 | True | ||
935.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 300 | 1 | 7 | 8.8 | True | ||
1,871.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1 | 7 | 8.8 | True | ||
356.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 75 | 1 | 12 | 11.8 | True | ||
1,425.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 1 | 12 | 11.8 | True | ||
2,851.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1 | 12 | 11.8 | True | ||
586.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 75 | 1 | 18 | 14.2 | True | ||
2,346.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 1 | 18 | 14.2 | True | ||
4,693.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1 | 18 | 14.2 | True | ||
3,000.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 1 | 25 | 17.1 | True | ||
6,000.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1 | 25 | 17.1 | True | ||
1,616.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 1.5 | 9 | 12.6 | True | ||
3,233.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1.5 | 9 | 12.6 | True | ||
114.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 75 | 1.5 | 2 | 6.8 | False | ||
229.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 1.5 | 2 | 6.8 | False | ||
459.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 1.5 | 2 | 6.8 | False | ||
918.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1.5 | 2 | 6.8 | False | ||
129.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 1.5 | 3 | 7.2 | True | ||
258.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 1.5 | 3 | 7.2 | True | ||
516.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 1.5 | 3 | 7.2 | True | ||
1,033.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1.5 | 3 | 7.2 | True | ||
170.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 1.5 | 4 | 8.1 | True | ||
341.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 1.5 | 4 | 8.1 | True | ||
683.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 1.5 | 4 | 8.1 | True | ||
1,367.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1.5 | 4 | 8.1 | True | ||
198.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 1.5 | 5 | 8.9 | True | ||
397.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 150 | 1.5 | 5 | 8.9 | True | ||
795.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 300 | 1.5 | 5 | 8.9 | True | ||
1,590.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1.5 | 5 | 8.9 | True | ||
278.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 1.5 | 7 | 9.9 | True | ||
557.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 1.5 | 7 | 9.9 | True | ||
1,114.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 1.5 | 7 | 9.9 | True | ||
2,229.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1.5 | 7 | 9.9 | True | ||
460.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 75 | 1.5 | 12 | 13.3 | True | ||
1,841.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 1.5 | 12 | 13.3 | True | ||
3,682.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1.5 | 12 | 13.3 | True | ||
2,746.63 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 1.5 | 18 | 15.9 | True | ||
5,493.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1.5 | 18 | 15.9 | True | ||
4,195.90 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 1.5 | 25 | 19.3 | True | ||
8,391.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 1.5 | 25 | 19.3 | True | ||
189.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 2.5 | 3 | 8.3 | True | ||
378.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 2.5 | 3 | 8.3 | True | ||
757.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 2.5 | 3 | 8.3 | True | ||
1,514.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 600 | 2.5 | 3 | 8.3 | True | ||
262.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | 2.5 | 4 | 9 | True | ||
525.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | 2.5 | 4 | 9 | True | ||
1,050.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 300 | 2.5 | 4 | 9 | True |
Loading...
Material outer sheath | PVC (polychlorure de vinyle) | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles