Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0,5 | 3 | 5,1 | True | |
1,107.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0,5 | 3 | 5,1 | True | |
553.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,5 | 3 | 5,1 | True | |
145.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0,5 | 4 | 5,7 | True | |
1,456.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0,5 | 4 | 5,7 | True | |
728.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,5 | 4 | 5,7 | True | |
173.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0,5 | 5 | 6,2 | True | |
1,731.89 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0,5 | 5 | 6,2 | True | |
865.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0,5 | 5 | 6,2 | True | |
221.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0,5 | 7 | 6,7 | True | |
2,210.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0,5 | 7 | 6,7 | True | |
1,105.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,5 | 7 | 6,7 | True | |
332.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0,5 | 10 | 8,6 | True | |
3,322.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0,5 | 10 | 8,6 | True | |
1,661.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,5 | 10 | 8,6 | True | |
375.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0,5 | 12 | 8,9 | True | |
3,757.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0,5 | 12 | 8,9 | True | |
1,878.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0,5 | 12 | 8,9 | True | |
551.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0,5 | 18 | 10,5 | True | |
5,516.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0,5 | 18 | 10,5 | True | |
2,758.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0,5 | 18 | 10,5 | True | |
763.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0,5 | 25 | 12,4 | True | |
7,638.28 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0,5 | 25 | 12,4 | True | |
3,819.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0,5 | 25 | 12,4 | True | |
141.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0,75 | 3 | 5,7 | True | |
1,419.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0,75 | 3 | 5,7 | True | |
709.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,75 | 3 | 5,7 | True | |
175.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0,75 | 4 | 6,2 | True | |
1,756.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0,75 | 4 | 6,2 | True | |
878.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0,75 | 4 | 6,2 | True | |
209.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0,75 | 5 | 6,7 | True | |
2,093.08 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0,75 | 5 | 6,7 | True | |
1,046.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,75 | 5 | 6,7 | True | |
272.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0,75 | 7 | 7,3 | True | |
2,724.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0,75 | 7 | 7,3 | True | |
1,362.23 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0,75 | 7 | 7,3 | True | |
425.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0,75 | 10 | 9,6 | True | |
4,254.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0,75 | 10 | 9,6 | True | |
2,127.00 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 0,75 | 10 | 9,6 | True | |
482.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0,75 | 12 | 9,9 | True | |
4,822.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0,75 | 12 | 9,9 | True | |
2,411.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,75 | 12 | 9,9 | True | |
701.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0,75 | 18 | 11,7 | True | |
7,012.13 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0,75 | 18 | 11,7 | True | |
3,506.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0,75 | 18 | 11,7 | True | |
977.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0,75 | 25 | 13,8 | True | |
9,769.92 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0,75 | 25 | 13,8 | True | |
4,884.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0,75 | 25 | 13,8 | True | |
149.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 6 | True | |
1,494.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1 | 3 | 6 | True | |
747.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 6 | True | |
185.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 6,5 | True | |
1,859.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1 | 4 | 6,5 | True | |
929.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 4 | 6,5 | True | |
217.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 5 | 7,1 | True | |
2,171.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1 | 5 | 7,1 | True | |
1,085.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 5 | 7,1 | True | |
269.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 7 | 8 | True | |
2,690.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1 | 7 | 8 | True | |
1,345.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 7 | 8 | True |
Loading...
Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers | Core insulation | PVC |
Flame retardant | No | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen over stranding | None |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles