Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1 | 2 | 7.8 | False | ||
248.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 2 | 7.8 | False | ||
2,484.38 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 1 | 2 | 7.8 | False | ||
1,242.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 2 | 7.8 | False | ||
135.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 1 | 3 | 8.2 | True | ||
270.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 8.2 | True | ||
2,701.73 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 1 | 3 | 8.2 | True | ||
1,350.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 8.2 | True | ||
148.50 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 9.3 | True | ||
297.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 9.3 | True | ||
2,970.10 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 9.3 | True | ||
1,485.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 9.3 | True | ||
199.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 10.1 | True | ||
398.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 10.1 | True | ||
3,983.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 10.1 | True | ||
1,991.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 10.1 | True | ||
215.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 11 | True | ||
431.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 11 | True | ||
4,315.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 11 | True | ||
2,157.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 11 | True | ||
251.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 2.5 | 3 | 10.6 | True | ||
502.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 10.6 | True | ||
5,021.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 10.6 | True | ||
1,506.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 2.5 | 3 | 10.6 | True | ||
2,510.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 10.6 | True | ||
337.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 2.5 | 5 | 13.4 | True | ||
674.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 13.4 | True | ||
6,747.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 13.4 | True | ||
3,373.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 13.4 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Jaune | Nominal voltage U | 500 | Nominal voltage U0 | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Core identification | Colour | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles