Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 2 | 5.8 | False | ||
148.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 5.8 | False | ||
744.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 5.8 | False | ||
83.20 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 6.1 | True | ||
166.41 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 6.1 | True | ||
832.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 6.1 | True | ||
102.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | ||
205.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | ||
1,026.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | ||
117.47 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | ||
234.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | ||
1,174.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | ||
161.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 8.5 | True | ||
323.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 8.5 | True | ||
1,616.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 8.5 | True | ||
233.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 10 | True | ||
467.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 10 | True | ||
2,337.70 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 10 | True | ||
343.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | ||
687.95 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | ||
3,439.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | ||
487.26 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 14.1 | True | ||
974.56 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 0.5 | 25 | 14.1 | True | ||
4,872.76 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 14.1 | True | ||
85.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 6.2 | False | ||
170.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 6.2 | False | ||
853.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6.2 | False | ||
97.44 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 6.6 | True | ||
194.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.6 | True | ||
974.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.6 | True | ||
113.70 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 7.1 | True | ||
227.42 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.1 | True | ||
1,137.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.1 | True | ||
138.14 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 7.7 | True | ||
276.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 7.7 | True | ||
1,381.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 7.7 | True | ||
180.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 9.1 | True | ||
360.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 9.1 | True | ||
1,802.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 9.1 | True | ||
283.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 10.9 | True | ||
566.25 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 10.9 | True | ||
2,831.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 10.9 | True | ||
420.45 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 13 | True | ||
840.91 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 0.75 | 18 | 13 | True | ||
4,204.51 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 13 | True | ||
577.32 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 15.6 | True | ||
1,154.63 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 0.75 | 25 | 15.6 | True | ||
5,773.17 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 15.6 | True | ||
93.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1 | 2 | 6.5 | False | ||
186.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 2 | 6.5 | False | ||
933.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.5 | False | ||
109.60 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 1 | 3 | 6.9 | True | ||
219.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 6.9 | True | ||
1,096.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 6.9 | True | ||
136.03 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 1 | 4 | 7.5 | True | ||
272.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 7.5 | True | ||
1,360.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 4 | 7.5 | True | ||
161.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 1 | 5 | 8.3 | True | ||
322.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 5 | 8.3 | True | ||
1,611.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 5 | 8.3 | True |
Loading...
Material outer sheath | PVC (polychlorure de vinyle) | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False |
Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles