Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Material outer sheath | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 6 | 6.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
50.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 4.8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False | ||
1,410.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 6 | 6.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
505.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 4.8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False | ||
705.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 6 | 6.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
252.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 4.8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False | ||
164.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 6.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
1,646.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 6.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
823.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 6.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
198.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 8 | 8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
1,985.30 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 8 | 8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
992.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 8 | 8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
240.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 10 | 8.6 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
2,406.42 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 10 | 8.6 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
1,203.21 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 500 | 0.5 | 10 | 8.6 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
269.77 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 8.9 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
2,697.76 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 8.9 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
1,348.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 8.9 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
298.20 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 100 | 0.5 | 14 | 9.5 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
2,982.02 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 14 | 9.5 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
1,491.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 14 | 9.5 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
394.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 16 | 10 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
3,947.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 16 | 10 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
1,973.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 16 | 10 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
480.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 21 | 11.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
4,806.97 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 21 | 11.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
2,403.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 21 | 11.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
593.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 24 | 12.4 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
5,935.33 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 24 | 12.4 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
2,967.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 24 | 12.4 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
61.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.1 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
615.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 5.1 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
307.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 5.1 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
506.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 40 | 15.4 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
10,134.48 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 40 | 15.4 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
5,067.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 40 | 15.4 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
75.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 5.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
757.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 5.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
378.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 5.7 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
192.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 6 | 7.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
1,923.58 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 6 | 7.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
961.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 6 | 7.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
207.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 7.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
2,070.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 7.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
1,035.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 7.3 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
242.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 8 | 8.8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
2,424.56 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 8 | 8.8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
1,212.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 8 | 8.8 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
262.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 9 | 9.4 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
2,629.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 9 | 9.4 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
1,314.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 9 | 9.4 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
284.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 10 | 9.6 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
2,849.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 10 | 9.6 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
1,424.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 10 | 9.6 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
332.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 9.9 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
3,329.03 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 9.9 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
1,664.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 9.9 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
453.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 15 | 10.9 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
4,537.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 15 | 10.9 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | ||
2,268.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 15 | 10.9 | PVC (polychlorure de vinyle) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Material outer sheath
Nominal voltage U
Nominal voltage U0
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Protective conductor
Screen
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles