Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Nominal cross section pilot/reduced core | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.43 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 9 | Included | 0.75 | ||
1,444.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1 | 3 | 9 | Included | 0.75 | ||
722.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 9 | Included | 0.75 | ||
234.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 5 | 10.4 | Included | 0.75 | ||
2,342.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1 | 5 | 10.4 | Included | 1 | ||
1,171.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 5 | 10.4 | Included | 1 | ||
182.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 9.6 | None | 1 | ||
1,824.96 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 9.6 | None | 1 | ||
912.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 9.6 | None | 1.5 | ||
211.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 10.1 | Included | 1.5 | ||
2,114.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 10.1 | Included | 1.5 | ||
1,057.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 10.1 | Included | 1.5 | ||
247.62 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 10.8 | Included | 2.5 | ||
2,476.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 10.8 | Included | 2.5 | ||
1,238.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 10.8 | Included | 2.5 | ||
306.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 11.7 | Included | 2.5 | ||
3,064.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 11.7 | Included | 2.5 | ||
1,532.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 11.7 | Included | 4 | ||
300.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 11.3 | Included | 4 | ||
3,008.70 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 11.3 | Included | 4 | ||
1,504.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 11.3 | Included | 4 | ||
386.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 12.2 | Included | 4 | ||
3,868.32 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 12.2 | Included | 4 | ||
1,934.17 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 12.2 | Included | 6 | ||
297.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 4 | 4 | 13.8 | Included | 6 | ||
5,946.27 € | 1 | Disponible | 51 jours | 10 | 1000 | 4 | 4 | 13.8 | Included | 6 | ||
2,973.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 4 | 4 | 13.8 | Included | 10 | ||
420.38 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 6 | 4 | 15.1 | Included | 10 | ||
8,407.70 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 6 | 4 | 15.1 | Included | 10 | ||
4,203.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 6 | 4 | 15.1 | Included | 10 |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Material outer sheath | PVC (polychlorure de vinyle) | Nominal voltage UO | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U | 1 | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 |
Concentric conductor | None | Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, bare |
Core identification | Colour | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen | False |
Shape of conductor | Round |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Nominal cross section pilot/reduced core
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles