Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.31 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 2 | 5.7 | False | ||
1,083.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1 | 2 | 5.7 | False | ||
541.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 2 | 5.7 | False | ||
132.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 6 | True | ||
1,322.18 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 1000 | 1 | 3 | 6 | True | ||
661.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 6 | True | ||
134.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 6 | False | ||
1,347.68 € | 1 | Disponible | 51 jours | 10 | 1000 | 1 | 3 | 6 | False | ||
673.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 6 | False | ||
179.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 6.5 | True | ||
1,799.80 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 1 | 4 | 6.5 | True | ||
899.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 4 | 6.5 | True | ||
180.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 6.5 | False | ||
1,802.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1 | 4 | 6.5 | False | ||
901.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 4 | 6.5 | False | ||
229.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 5 | 7.1 | True | ||
2,299.12 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 1 | 5 | 7.1 | True | ||
1,149.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 5 | 7.1 | True | ||
122.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 6.3 | False | ||
1,221.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 6.3 | False | ||
610.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 6.3 | False | ||
180.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 6.7 | True | ||
1,807.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 6.7 | True | ||
903.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 6.7 | True | ||
232.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 7.2 | True | ||
2,329.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 7.2 | True | ||
1,164.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 7.2 | True | ||
280.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 8.1 | True | ||
2,805.20 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 8.1 | True | ||
1,402.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 8.1 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Orange | Material outer sheath | PVC (polychlorure de vinyle) | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Core identification | Numbers | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles