Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 2 | 5.1 | False | ||
68.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 5.1 | False | ||
685.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 5.1 | False | ||
342.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 5.1 | False | ||
47.16 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 5.4 | True | ||
94.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.4 | True | ||
943.36 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 5.4 | True | ||
471.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 5.4 | True | ||
47.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 5.4 | False | ||
94.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.4 | False | ||
943.36 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 5.4 | False | ||
471.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 5.4 | False | ||
50.47 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 5.8 | True | ||
100.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 5.8 | True | ||
1,009.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 5.8 | True | ||
504.60 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 5.8 | True | ||
51.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 5.8 | False | ||
102.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 5.8 | False | ||
1,020.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 5.8 | False | ||
510.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 5.8 | False | ||
71.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 6.3 | True | ||
143.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 6.3 | True | ||
1,430.72 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 6.3 | True | ||
715.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 6.3 | True | ||
71.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 6.3 | False | ||
143.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 6.3 | False | ||
1,430.72 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 6.3 | False | ||
715.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 6.3 | False | ||
90.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 6.9 | True | ||
181.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 6.9 | True | ||
1,813.91 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 6.9 | True | ||
906.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 6.9 | True | ||
81.48 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 6.9 | False | ||
162.95 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 6.9 | False | ||
1,629.58 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 6.9 | False | ||
814.78 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 6.9 | False | ||
94.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 8 | 8.2 | True | ||
188.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 8 | 8.2 | True | ||
1,884.91 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 8 | 8.2 | True | ||
942.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 8 | 8.2 | True | ||
119.66 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 0.5 | 10 | 8.8 | True | ||
239.35 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 0.5 | 10 | 8.8 | True | ||
2,393.45 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 10 | 8.8 | True | ||
1,196.72 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 0.5 | 10 | 8.8 | True | ||
155.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 9.1 | True | ||
311.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 9.1 | True | ||
3,115.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 9.1 | True | ||
1,557.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 9.1 | True | ||
185.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 10.8 | True | ||
370.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 10.8 | True | ||
3,708.20 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 10.8 | True | ||
1,854.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 10.8 | True | ||
259.25 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 12.7 | True | ||
518.50 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 0.5 | 25 | 12.7 | True | ||
5,184.94 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 12.7 | True | ||
2,592.46 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 12.7 | True | ||
310.54 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 0.5 | 30 | 13.6 | True | ||
621.06 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 0.5 | 30 | 13.6 | True | ||
6,210.66 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 30 | 13.6 | True | ||
3,105.33 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 0.5 | 30 | 13.6 | True |
Loading...
Material outer sheath | Autre | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 60332-3-24 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | True | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False |
Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles