Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | ||
128.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | ||
1,289.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | ||
644.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 5.9 | False | ||
84.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | ||
169.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | ||
1,691.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | ||
845.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 6.2 | True | ||
88.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 6.2 | False | ||
177.23 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 6.2 | False | ||
1,772.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 6.2 | False | ||
886.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 6.2 | False | ||
94.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | ||
189.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | ||
1,893.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | ||
946.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 6.6 | True | ||
98.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 6.6 | False | ||
196.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 6.6 | False | ||
1,960.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 6.6 | False | ||
980.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 6.6 | False | ||
122.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | ||
244.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | ||
2,448.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | ||
1,224.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 7.1 | True | ||
123.57 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 7.1 | False | ||
247.15 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 7.1 | False | ||
2,471.47 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 7.1 | False | ||
1,235.73 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 7.1 | False | ||
145.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 7.7 | True | ||
291.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 7.7 | True | ||
2,916.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 7.7 | True | ||
1,458.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 7.7 | True | ||
146.95 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 7.7 | False | ||
293.89 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 7.7 | False | ||
2,939.00 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 7.7 | False | ||
1,469.49 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 7.7 | False | ||
219.89 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 10.1 | True | ||
439.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 10.1 | True | ||
4,397.58 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 10.1 | True | ||
2,198.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 10.1 | True | ||
278.02 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | ||
556.03 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | ||
5,560.34 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | ||
2,780.17 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 11.8 | True | ||
426.48 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 13.7 | True | ||
8,529.52 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 13.7 | True | ||
4,264.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 13.7 | True | ||
70.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 6.3 | False | ||
140.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 6.3 | False | ||
1,405.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 6.3 | False | ||
702.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6.3 | False | ||
89.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 6.6 | True | ||
179.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.6 | True | ||
1,793.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 6.6 | True | ||
896.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.6 | True | ||
92.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 6.6 | False | ||
184.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.6 | False | ||
1,848.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 6.6 | False | ||
924.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.6 | False | ||
110.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 7.1 | True |
Loading...
Material outer sheath | Autre | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 60332-3-24 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | True | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False |
Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles