Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 7.9 | True | ||
342.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7.9 | True | ||
3,423.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 7.9 | True | ||
1,027.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.75 | 3 | 7.9 | True | ||
1,711.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7.9 | True | ||
255.23 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 8.4 | True | ||
510.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8.4 | True | ||
5,104.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8.4 | True | ||
1,531.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | 0.75 | 4 | 8.4 | True | ||
2,552.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.4 | True | ||
215.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 8.9 | True | ||
431.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8.9 | True | ||
4,314.04 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 8.9 | True | ||
1,294.21 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 0.75 | 5 | 8.9 | True | ||
2,157.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8.9 | True | ||
249.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 9.7 | True | ||
499.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 9.7 | True | ||
4,998.22 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 9.7 | True | ||
1,499.47 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 0.75 | 7 | 9.7 | True | ||
2,499.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 9.7 | True | ||
462.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 12.3 | True | ||
924.47 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 12.3 | True | ||
9,244.65 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 12.3 | True | ||
2,773.40 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 0.75 | 12 | 12.3 | True | ||
4,622.34 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 12.3 | True | ||
655.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 14.5 | True | ||
1,311.67 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 18 | 14.5 | True | ||
13,116.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 14.5 | True | ||
3,935.00 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 0.75 | 18 | 14.5 | True | ||
6,558.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 14.5 | True | ||
695.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 16.6 | True | ||
1,390.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 25 | 16.6 | True | ||
13,903.48 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 16.6 | True | ||
4,171.05 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 300 | 0.75 | 25 | 16.6 | True | ||
6,951.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 16.6 | True | ||
18,699.14 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.75 | 34 | 18.9 | True | ||
9,349.57 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 0.75 | 34 | 18.9 | True | ||
1,189.52 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 41 | 20.6 | True | ||
2,379.04 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 41 | 20.6 | True | ||
23,790.33 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 41 | 20.6 | True | ||
11,895.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 41 | 20.6 | True | ||
192.24 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 1 | 3 | 8.2 | True | ||
384.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 8.2 | True | ||
3,844.68 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 1 | 3 | 8.2 | True | ||
1,153.40 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 1 | 3 | 8.2 | True | ||
1,922.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 8.2 | True | ||
208.36 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 1 | 4 | 8.7 | True | ||
416.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 8.7 | True | ||
4,167.21 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 1 | 4 | 8.7 | True | ||
1,250.16 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 1 | 4 | 8.7 | True | ||
2,083.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 4 | 8.7 | True | ||
242.03 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 1 | 5 | 9.5 | True | ||
484.07 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 1 | 5 | 9.5 | True | ||
4,840.71 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 1 | 5 | 9.5 | True | ||
1,452.21 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 1 | 5 | 9.5 | True | ||
2,420.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 5 | 9.5 | True | ||
286.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 1 | 7 | 10.2 | True | ||
572.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 7 | 10.2 | True | ||
5,723.41 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 1 | 7 | 10.2 | True | ||
1,717.04 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 1 | 7 | 10.2 | True |
Loading...
Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers | Core insulation | PVC |
Flame retardant | No | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen over stranding | Braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles