Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.1 | - | 80 | 70 | True | ||
1,575.20 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 5.1 | - | 80 | 70 | True | ||
787.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 5.1 | - | 80 | 70 | True | ||
178.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 5.7 | - | 80 | 70 | True | ||
1,783.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 5.7 | - | 80 | 70 | True | ||
891.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 5.7 | - | 80 | 70 | True | ||
209.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 6.2 | - | 80 | 70 | True | ||
2,090.96 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 6.2 | - | 80 | 70 | True | ||
1,045.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 6.2 | - | 80 | 70 | True | ||
298.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 6.7 | - | 80 | 70 | True | ||
2,989.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 6.7 | - | 80 | 70 | True | ||
1,494.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 6.7 | - | 80 | 70 | True | ||
452.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 10 | 8.6 | - | 80 | 70 | True | ||
4,525.59 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 10 | 8.6 | - | 80 | 70 | True | ||
2,262.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 10 | 8.6 | - | 80 | 70 | True | ||
454.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 8.9 | - | 80 | 70 | True | ||
4,540.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 8.9 | - | 80 | 70 | True | ||
2,270.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 8.9 | - | 80 | 70 | True | ||
355.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 10.5 | - | 80 | 70 | True | ||
711.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 10.5 | - | 80 | 70 | True | ||
7,116.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 10.5 | - | 80 | 70 | True | ||
3,558.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 10.5 | - | 80 | 70 | True | ||
445.23 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 12.4 | - | 80 | 70 | True | ||
890.49 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.5 | 25 | 12.4 | - | 80 | 70 | True | ||
8,904.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 12.4 | - | 80 | 70 | True | ||
4,452.38 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 12.4 | - | 80 | 70 | True | ||
568.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 34 | 14.3 | - | 80 | 70 | True | ||
11,364.95 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 34 | 14.3 | - | 80 | 70 | True | ||
5,682.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 34 | 14.3 | - | 80 | 70 | True | ||
736.48 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 41 | 15.7 | - | 80 | 70 | True | ||
14,729.83 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 41 | 15.7 | - | 80 | 70 | True | ||
7,364.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 41 | 15.7 | - | 80 | 70 | True | ||
126.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 5.7 | - | 80 | 70 | True | ||
1,269.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 5.7 | - | 80 | 70 | True | ||
634.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 5.7 | - | 80 | 70 | True | ||
155.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 6.2 | - | 80 | 70 | True | ||
1,554.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 6.2 | - | 80 | 70 | True | ||
777.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 6.2 | - | 80 | 70 | True | ||
176.09 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 6.7 | - | 80 | 70 | True | ||
1,761.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 6.7 | - | 80 | 70 | True | ||
880.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 6.7 | - | 80 | 70 | True | ||
234.24 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 7.3 | - | 80 | 70 | True | ||
2,342.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 7.3 | - | 80 | 70 | True | ||
1,171.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 7.3 | - | 80 | 70 | True | ||
260.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 10 | 9.6 | - | 80 | 70 | True | ||
521.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 10 | 9.6 | - | 80 | 70 | True | ||
5,213.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 10 | 9.6 | - | 80 | 70 | True | ||
2,606.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 10 | 9.6 | - | 80 | 70 | True | ||
214.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 9.9 | - | 80 | 70 | True | ||
429.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 9.9 | - | 80 | 70 | True | ||
4,293.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 9.9 | - | 80 | 70 | True | ||
2,146.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 9.9 | - | 80 | 70 | True | ||
304.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 11.7 | - | 80 | 70 | True | ||
608.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 18 | 11.7 | - | 80 | 70 | True | ||
6,081.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 11.7 | - | 80 | 70 | True | ||
3,040.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 11.7 | - | 80 | 70 | True | ||
468.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 13.8 | - | 80 | 70 | True | ||
9,363.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 13.8 | - | 80 | 70 | True | ||
4,681.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 13.8 | - | 80 | 70 | True | ||
720.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 34 | 15.9 | - | 80 | 70 | True |
Loading...
Nominal voltage U | 500 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers |
---|---|---|---|---|---|
Core insulation | PVC | Flame retardant | No | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles