Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.71 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 0.5 | 2 | 6.9 | False | ||
401.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 6.9 | False | ||
4,014.26 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 6.9 | False | ||
2,007.12 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 6.9 | False | ||
235.91 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 7.3 | True | ||
471.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 7.3 | True | ||
4,718.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 7.3 | True | ||
2,359.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 7.3 | True | ||
270.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 7.9 | True | ||
540.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 7.9 | True | ||
5,404.60 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 7.9 | True | ||
1,621.39 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 300 | 0.5 | 4 | 7.9 | True | ||
2,702.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 7.9 | True | ||
302.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 8.4 | True | ||
604.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 8.4 | True | ||
6,043.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 8.4 | True | ||
3,021.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 8.4 | True | ||
383.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 9.8 | True | ||
767.14 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 9.8 | True | ||
7,671.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 9.8 | True | ||
3,835.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 9.8 | True | ||
511.42 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 11.3 | True | ||
1,022.83 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 11.3 | True | ||
5,114.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 11.3 | True | ||
251.45 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 7.3 | False | ||
502.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.3 | False | ||
5,029.09 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 7.3 | False | ||
2,514.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.3 | False | ||
271.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 7.8 | True | ||
542.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7.8 | True | ||
5,420.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 7.8 | True | ||
2,710.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7.8 | True | ||
310.79 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 8.4 | True | ||
621.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8.4 | True | ||
6,215.80 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8.4 | True | ||
3,107.90 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.4 | True | ||
355.56 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 9 | True | ||
711.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 9 | True | ||
7,111.34 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 9 | True | ||
3,555.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 9 | True | ||
424.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 10.7 | True | ||
849.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 10.7 | True | ||
4,249.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 10.7 | True | ||
608.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 12.4 | True | ||
1,216.35 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 12.4 | True | ||
12,163.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 12.4 | True | ||
6,081.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 12.4 | True | ||
711.83 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 16 | 14.2 | True | ||
14,236.77 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 16 | 14.2 | True | ||
7,118.38 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 0.75 | 16 | 14.2 | True | ||
764.17 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 14.9 | True | ||
15,283.48 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 14.9 | True | ||
7,641.73 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 14.9 | True | ||
21,913.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 17.4 | True | ||
10,956.82 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 17.4 | True | ||
213.58 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 1 | 2 | 7.7 | False | ||
427.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 2 | 7.7 | False | ||
4,271.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1 | 2 | 7.7 | False | ||
2,135.88 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | 1 | 2 | 7.7 | False | ||
268.74 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 50 | 1 | 3 | 8.2 | True |
Loading...
Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 6 = very flexible | Core identification | Numbers | Core insulation | PVC |
Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen over stranding | Braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles