Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Material outer sheath | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,443.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 16 | 4 | 22.5 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
8,916.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 16 | 4 | 22.5 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
17,833.70 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 610 | 16 | 4 | 22.5 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
2,533.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 10 | 4 | 17.7 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
5,083.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 10 | 4 | 17.7 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
10,166.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 10 | 4 | 17.7 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
3,307.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 10 | 5 | 19.4 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
6,636.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 10 | 5 | 19.4 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
13,272.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 10 | 5 | 19.4 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
756.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 76 | 6 | 4 | 14.5 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
1,513.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 6 | 4 | 14.5 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
3,036.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 6 | 4 | 14.5 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
6,072.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 6 | 4 | 14.5 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
1,908.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 6 | 5 | 15.8 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
3,829.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 6 | 5 | 15.8 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
7,659.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 6 | 5 | 15.8 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
416.60 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 76 | 4 | 3 | 10.6 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
833.22 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 152 | 4 | 3 | 10.6 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
1,671.90 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 305 | 4 | 3 | 10.6 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
3,343.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 610 | 4 | 3 | 10.6 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
541.18 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 76 | 4 | 4 | 11.5 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
1,082.35 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 152 | 4 | 4 | 11.5 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
2,171.84 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 305 | 4 | 4 | 11.5 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
4,343.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 610 | 4 | 4 | 11.5 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
684.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 76 | 4 | 5 | 12.6 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
13,504.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,368.45 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 152 | 4 | 5 | 12.6 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
2,745.90 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 305 | 4 | 5 | 12.6 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
5,491.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 610 | 4 | 5 | 12.6 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
1,929.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 4 | 7 | 14.6 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
3,871.24 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 305 | 4 | 7 | 14.6 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
7,742.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 610 | 4 | 7 | 14.6 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
245.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 76 | 2.5 | 3 | 8.9 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
491.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 2.5 | 3 | 8.9 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
985.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 2.5 | 3 | 8.9 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
1,971.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 2.5 | 3 | 8.9 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
330.47 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 76 | 2.5 | 4 | 9.8 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
660.93 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 152 | 2.5 | 4 | 9.8 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
1,326.20 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 305 | 2.5 | 4 | 9.8 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
2,652.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 2.5 | 4 | 9.8 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
424.72 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 76 | 2.5 | 5 | 10.7 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
849.43 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 152 | 2.5 | 5 | 10.7 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
1,704.47 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 305 | 2.5 | 5 | 10.7 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
3,408.91 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 610 | 2.5 | 5 | 10.7 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
594.00 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 76 | 2.5 | 7 | 11.6 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
1,188.00 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 152 | 2.5 | 7 | 11.6 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
2,383.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 305 | 2.5 | 7 | 11.6 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
4,767.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 610 | 2.5 | 7 | 11.6 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
152.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 76 | 1.5 | 2 | 7.3 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | False | None | None | No | |
305.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 1.5 | 2 | 7.3 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | False | None | None | No | |
612.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 1.5 | 2 | 7.3 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | False | None | None | No | |
1,225.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 1.5 | 2 | 7.3 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | False | None | None | No | |
165.95 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 76 | 1.5 | 3 | 8.1 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
331.88 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 152 | 1.5 | 3 | 8.1 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
665.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 1.5 | 3 | 8.1 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
1,331.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 610 | 1.5 | 3 | 8.1 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
220.53 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 76 | 1.5 | 4 | 8.8 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
441.05 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 152 | 1.5 | 4 | 8.8 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
885.02 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 305 | 1.5 | 4 | 8.8 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No | |
1,770.03 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 610 | 1.5 | 4 | 8.8 | Autre | 500 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Numbers | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | True | True | True | None | None | No |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Material outer sheath
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Protective conductor
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles