ÖLFLEX® CONTROL TM CY

ÖLFLEX® CONTROL TM CY

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
ÖLFLEX® CONTROL TM CY : UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, câble de raccordement et de commande blindé en PVC 0,6/1 kV, Exposed Run pour chemin de câbles, éolienne
Câble de commande ÖLFLEX® en PVC blindé 0,6/1kV, UL TC-ER WTTC AWM600V OIL RES CSA AWM
Résistant à la torsion pour les utilisations en boucle
Large gamme d'applications (NFPA 70/NEC)/ conformité à NFPA 79 pour la machinerie industrielle
Compatibilité électromagnétique (CEM)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
280804CY/152
280804CY/305
280804CY/610
281004CY/152
281004CY/305
281004CY/610
281204CY/76
281204CY/152
281204CY/305
281204CY/610
281205CY/76
281205CY/152
281205CY/305
281205CY/610
281403CY/76
281403CY/152
281403CY/305
281403CY/610
281404CY/76
281404CY/152
281404CY/305
281404CY/610
281405CY/76
281405CY/152
281405CY/305
281405CY/610
281407CY/76
281407CY/152
281407CY/305
281407CY/610
281603CY/76
281603CY/152
281603CY/305
281603CY/610
281604CY/76
281604CY/152
281604CY/305
281604CY/610
281605CY/76
281605CY/152
281605CY/305
281605CY/610
281607CY/76
281607CY/152
281607CY/305
281607CY/610
281612CY/152
281612CY/305
281612CY/610
281618CY/152
281618CY/305
281618CY/610
281803CY/76
281803CY/152
281803CY/305
281803CY/610
281804CY/76
281804CY/152
281804CY/305
281804CY/610
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

4,051.11 €

1 Disponible 98 jours 1015210418.5

8,128.86 €

1 Disponible 8 jours 1030510418.5

16,257.69 €

1 Disponible 5 jours 1061010418.5

2,408.54 €

1 Disponible 5 jours 101526415.3

4,832.93 €

1 Disponible 5 jours 103056415.3

9,665.86 €

1 Disponible 5 jours 106106415.3

962.82 €

1 Disponible 46 jours 10764412.3

1,925.66 €

1 Disponible 46 jours 101524412.3

3,863.96 €

1 Disponible 46 jours 103054412.3

7,727.94 €

1 Disponible 8 jours 106104412.3

1,159.53 €

1 Disponible 89 jours 10764514.2

2,319.06 €

1 Disponible 46 jours 101524514.2

4,653.39 €

1 Disponible 46 jours 103054514.2

9,306.78 €

1 Disponible 5 jours 106104514.2

573.96 €

1 Disponible 46 jours 10762.539.7

1,147.90 €

1 Disponible 46 jours 101522.539.7

2,303.37 €

1 Disponible 46 jours 103052.539.7

4,606.71 €

1 Disponible 8 jours 106102.539.7

614.14 €

1 Disponible 46 jours 10762.5410.4

1,228.28 €

1 Disponible 46 jours 101522.5410.4

2,464.64 €

1 Disponible 46 jours 103052.5410.4

4,929.31 €

1 Disponible 46 jours 106102.5410.4

838.59 €

1 Disponible 5 jours 10762.5511.5

1,677.15 €

1 Disponible 5 jours 101522.5511.5

3,365.33 €

1 Disponible 5 jours 103052.5511.5

6,730.67 €

1 Disponible 5 jours 106102.5511.5

980.59 €

1 Disponible 98 jours 10762.5712.4

1,961.18 €

1 Disponible 5 jours 101522.5712.4

3,935.25 €

1 Disponible 5 jours 103052.5712.4

7,870.50 €

1 Disponible 5 jours 106102.5712.4

427.61 €

1 Disponible 46 jours 10761.538.8

855.20 €

1 Disponible 46 jours 101521.538.8

1,716.03 €

1 Disponible 46 jours 103051.538.8

3,432.04 €

1 Disponible 8 jours 106101.538.8

507.97 €

1 Disponible 46 jours 10761.549.4

1,015.92 €

1 Disponible 46 jours 101521.549.4

2,038.51 €

1 Disponible 46 jours 103051.549.4

4,077.03 €

1 Disponible 46 jours 106101.549.4

630.00 €

1 Disponible 98 jours 10761.5510.2

1,260.00 €

1 Disponible 5 jours 101521.5510.2

2,528.29 €

1 Disponible 5 jours 103051.5510.2

5,056.62 €

1 Disponible 5 jours 106101.5510.2

776.47 €

1 Disponible 82 jours 10761.5711.1

1,552.91 €

1 Disponible 5 jours 101521.5711.1

3,116.05 €

1 Disponible 5 jours 103051.5711.1

6,232.09 €

1 Disponible 5 jours 106101.5711.1

2,271.35 €

1 Disponible 8 jours 101521.51215

4,557.67 €

1 Disponible 46 jours 103051.51215

9,115.32 €

1 Disponible 51 jours 106101.51215

2,864.20 €

1 Disponible 5 jours 101521.51817.2

5,747.25 €

1 Disponible 5 jours 103051.51817.2

11,494.50 €

1 Disponible 5 jours 106101.51817.2

357.37 €

1 Disponible 46 jours 1076138.1

714.74 €

1 Disponible 98 jours 10152138.1

1,434.15 €

1 Disponible 46 jours 10305138.1

2,868.32 €

1 Disponible 46 jours 10610138.1

395.16 €

1 Disponible 88 jours 1076148.6

790.33 €

1 Disponible 88 jours 10152148.6

1,585.89 €

1 Disponible 88 jours 10305148.6

3,171.75 €

1 Disponible 5 jours 10610148.6

Loading...

Informations de base

Material outer sheath Autre Nominal voltage U 500 Operating temperature, fix 90
Operating temperature, flexible 90 Conductor category Class 5 = flexible Core identification Numbers
Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) True Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True
Protective conductor True Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element None
Stranding element No

Assistance technique