Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 10.9 | Colour | ||
1,050.28 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 10.9 | Colour | ||
10,502.87 € | 1 | Disponible | 65 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 10.9 | Colour | ||
5,251.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 10.9 | Colour | ||
581.43 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 11.6 | Colour | ||
1,162.86 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 11.6 | Colour | ||
11,628.53 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 11.6 | Colour | ||
5,814.27 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 11.6 | Colour | ||
913.94 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 1.5 | 7 | 12.9 | Numbers | ||
1,827.87 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 12.9 | Numbers | ||
18,278.71 € | 1 | Disponible | 96 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 12.9 | Numbers | ||
9,139.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 12.9 | Numbers | ||
1,125.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1.5 | 12 | 17.6 | Numbers | ||
22,507.41 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 17.6 | Numbers | ||
11,253.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 17.6 | Numbers | ||
1,356.33 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 1.5 | 18 | 17.5 | Numbers | ||
27,126.62 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 18 | 17.5 | Numbers | ||
13,563.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1.5 | 18 | 17.5 | Numbers | ||
34,032.84 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 24 | 20.7 | Numbers | ||
17,016.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 24 | 20.7 | Numbers | ||
47,432.74 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 36 | 31.4 | Numbers | ||
23,716.37 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 1.5 | 36 | 31.4 | Numbers | ||
47,591.54 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 30 | 32.5 | Numbers | ||
23,795.76 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 1.5 | 30 | 32.5 | Numbers | ||
554.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 12.2 | Colour | ||
1,109.74 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 12.2 | Colour | ||
11,097.32 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 12.2 | Colour | ||
5,548.67 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 12.2 | Colour | ||
725.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 2.5 | 5 | 13.2 | Colour | ||
1,451.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 13.2 | Colour | ||
14,515.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 13.2 | Colour | ||
7,257.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 13.2 | Colour | ||
1,012.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 2.5 | 7 | 15.4 | Numbers | ||
20,256.53 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 7 | 15.4 | Numbers | ||
10,128.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 7 | 15.4 | Numbers | ||
27,897.80 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 12 | 21.6 | Numbers | ||
13,948.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 12 | 21.6 | Numbers | ||
34,889.54 € | 1 | Disponible | 65 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 18 | 21.5 | Numbers | ||
17,444.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 18 | 21.5 | Numbers | ||
41,393.44 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 24 | 25.5 | Numbers | ||
20,696.71 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 2.5 | 24 | 25.5 | Numbers | ||
57,741.18 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 30 | 34.7 | Numbers | ||
28,870.58 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 2.5 | 30 | 34.7 | Numbers | ||
864.29 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 4 | 4 | 14.3 | Colour | ||
17,285.52 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 4 | 4 | 14.3 | Colour | ||
8,642.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 4 | 14.3 | Colour | ||
1,009.38 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | 4 | 5 | 15.5 | Colour | ||
20,187.82 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 4 | 5 | 15.5 | Colour | ||
10,093.90 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 4 | 5 | 15.5 | Colour | ||
1,076.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 6 | 4 | 16.6 | Colour | ||
21,521.78 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 6 | 4 | 16.6 | Colour | ||
10,760.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 6 | 4 | 16.6 | Colour | ||
1,259.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 6 | 5 | 17.7 | Colour | ||
25,185.13 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 6 | 5 | 17.7 | Colour | ||
12,592.56 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 6 | 5 | 17.7 | Colour | ||
29,682.47 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 10 | 4 | 19.2 | Colour | ||
14,841.23 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 10 | 4 | 19.2 | Colour | ||
23,055.35 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 600 | 16 | 4 | 22.2 | Colour | ||
57,830.56 € | 1 | Disponible | 65 jours | 10 | 1000 | 25 | 4 | 27.6 | Colour | ||
28,915.29 € | 1 | Disponible | 65 jours | 10 | 500 | 25 | 4 | 27.6 | Colour |
Loading...
Colour outer sheath | Jaune | Protection conductor | Included | Nominal voltage UO | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U | 1 | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 |
Concentric conductor | None | Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen | False |
Shape of conductor | Round |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Core identification
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles