ÖLFLEX® FD 90 CY

ÖLFLEX® FD 90 CY

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
ÖLFLEX® FD 90 CY - Câble d'alimentation monoconducteur blindé pour utilisations diverses dans les chaînes porte-câbles avec certification UL/CSA AWM
Câble mono conducteur blindé flexible, avec isolation et gaine PVC - certifié pour l'Amérique du Nord
Certification AWM pour USA et Canada
Compatibilité électromagnétique (CEM)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0026651/50
0026651/100
0026651/500
0026653/50
0026653/100
0026653/500
0026655/50
0026655/500
0026657/50
0026657/500
0026659/500
0026661/500
0026663/500
0026665/500
0026667/500
0026669/500
0026671/500
0026673/400
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

390.53 €

1 Disponible 5 jours 1050109.7

781.06 €

1 Disponible 8 jours 10100109.7

3,905.27 €

1 Disponible 5 jours 10500109.7

498.58 €

1 Disponible 8 jours 10501611.2

997.19 €

1 Disponible 8 jours 101001611.2

4,985.91 €

1 Disponible 5 jours 105001611.2

695.67 €

1 Disponible 60 jours 10502512.5

6,956.80 €

1 Disponible 5 jours 105002512.5

934.30 €

1 Disponible 5 jours 10503515.1

9,343.02 €

1 Disponible 8 jours 105003515.1

12,474.92 €

1 Disponible 5 jours 105005017.1

15,710.82 €

1 Disponible 5 jours 105007019.4

18,162.30 €

1 Disponible 8 jours 105009520.9

24,720.23 €

1 Disponible 5 jours 1050012024.5

26,618.56 €

1 Disponible 8 jours 1050015026.2

35,522.08 €

1 Disponible 96 jours 1050018529.2

41,071.42 €

1 Disponible 8 jours 1050024032.9

39,514.64 €

1 Disponible 94 jours 1040030034.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of cores(Core) 1 Material outer sheath PVC Nominal voltage U0 0.6
Nominal voltage U 1 Operating temperature, fix 90 Operating temperature, flexible 90
Conductor material Cu, bare Core identification Colour Core insulation PVC
Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen True Shape of conductor Round
Halogen free (acc. EN 5026722) False Low smoke (acc. EN 610342) False Protective conductor False

Assistance technique