Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,642.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9.5 | ||
136,423.20 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 9.5 | ||
68,211.60 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.5 | ||
7,184.40 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 8.2 | ||
71,844.02 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 8.2 | ||
35,921.99 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 8.2 | ||
11,634.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 8.9 | ||
116,344.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1000 | 1 | 4 | 8.9 | ||
58,172.24 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 500 | 1 | 4 | 8.9 | ||
6,809.68 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 100 | 1 | 2 | 7.7 | ||
68,096.90 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 1000 | 1 | 2 | 7.7 | ||
34,048.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 2 | 7.7 | ||
4,657.13 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 7 | ||
46,571.29 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 7 | ||
23,285.64 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 7 | ||
6,396.74 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.4 | ||
63,967.32 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 7.4 | ||
31,983.68 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.4 | ||
9,886.94 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 9.7 | ||
98,869.42 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 2 | 9.7 | ||
49,434.71 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 500 | 2.5 | 2 | 9.7 | ||
16,821.49 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 100 | 4 | 2 | 11.2 | ||
168,214.76 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 1000 | 4 | 2 | 11.2 | ||
84,107.38 € | 1 | Disponible | 79 jours | 10 | 500 | 4 | 2 | 11.2 |
Loading...
Colour outer sheath | Rouge | Protection conductor | None | Nominal voltage UO | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 400 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour | Core insulation | Other |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles