Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 7 | 9.5 | Included | Numbers | ||
6,054.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1 | 7 | 9.5 | Included | Numbers | ||
3,027.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 7 | 9.5 | Included | Numbers | ||
753.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 10.8 | Included | Numbers | ||
7,539.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 10.8 | Included | Numbers | ||
3,769.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 10.8 | Included | Numbers | ||
14,519.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 14.1 | Included | Numbers | ||
7,259.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 14.1 | Included | Numbers | ||
18,997.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 16 | 16.2 | Included | Numbers | ||
9,498.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1.5 | 16 | 16.2 | Included | Numbers | ||
25,506.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 24 | 19.8 | Included | Numbers | ||
12,753.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 24 | 19.8 | Included | Numbers | ||
946.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 4 | 3 | 11.3 | Included | Colour | ||
9,469.67 € | 1 | Disponible | 65 jours | 10 | 1000 | 4 | 3 | 11.3 | Included | Colour | ||
4,734.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 3 | 11.3 | Included | Colour | ||
1,319.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 6 | 3 | 13 | Included | Colour | ||
13,196.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 6 | 3 | 13 | Included | Colour | ||
6,598.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 6 | 3 | 13 | Included | Colour | ||
1,155.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 4 | 4 | 12.6 | Included | Colour | ||
11,559.38 € | 1 | Disponible | 65 jours | 10 | 1000 | 4 | 4 | 12.6 | Included | Colour | ||
5,779.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 4 | 12.6 | Included | Colour | ||
14,755.79 € | 1 | Disponible | 65 jours | 10 | 1000 | 4 | 5 | 14 | Included | Colour | ||
7,377.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 5 | 14 | Included | Colour | ||
16,465.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 6 | 4 | 14.7 | Included | Colour | ||
8,232.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 6 | 4 | 14.7 | Included | Colour | ||
19,541.02 € | 1 | Disponible | 66 jours | 10 | 1000 | 6 | 5 | 16.6 | Included | Colour | ||
9,770.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 6 | 5 | 16.6 | Included | Colour | ||
214.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 6.4 | None | Colour | ||
2,148.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 6.4 | None | Colour | ||
1,074.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6.4 | None | Colour | ||
261.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.9 | Included | Colour | ||
2,612.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 6.9 | Included | Colour | ||
1,306.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.9 | Included | Colour | ||
255.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 2 | 6.8 | None | Colour | ||
2,556.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1 | 2 | 6.8 | None | Colour | ||
1,278.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.8 | None | Colour | ||
328.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 7.1 | Included | Colour | ||
3,283.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1 | 3 | 7.1 | Included | Colour | ||
1,641.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 7.1 | Included | Colour | ||
324.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 7.6 | None | Colour | ||
3,240.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 7.6 | None | Colour | ||
1,620.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 7.6 | None | Colour | ||
388.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8 | Included | Colour | ||
3,880.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 8 | Included | Colour | ||
1,940.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8 | Included | Colour | ||
523.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 9 | None | Colour | ||
5,236.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 2 | 9 | None | Colour | ||
2,618.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 2 | 9 | None | Colour | ||
638.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 9.5 | Included | Colour | ||
6,382.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 9.5 | Included | Colour | ||
3,191.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 9.5 | Included | Colour | ||
345.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.6 | Included | Colour | ||
3,453.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 7.6 | Included | Colour | ||
1,726.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.6 | Included | Colour | ||
427.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8.5 | Included | Colour | ||
4,277.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 8.5 | Included | Colour | ||
2,138.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8.5 | Included | Colour | ||
385.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 7.9 | Included | Colour | ||
3,857.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1 | 4 | 7.9 | Included | Colour | ||
1,928.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 4 | 7.9 | Included | Colour |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Nominal voltage UO | 300 | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 180 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Rubber (silicone) |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Core identification
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles