Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 8.6 | None | Colour | ||
4,966.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 8.6 | None | Colour | ||
2,483.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 8.6 | None | Colour | ||
573.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8.9 | Included | Colour | ||
5,730.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8.9 | Included | Colour | ||
2,865.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 8.9 | Included | Colour | ||
607.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 2 | 9 | None | Colour | ||
6,077.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1 | 2 | 9 | None | Colour | ||
3,038.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 2 | 9 | None | Colour | ||
642.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 9.7 | Included | Colour | ||
6,424.22 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 1 | 3 | 9.7 | Included | Colour | ||
3,212.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 9.7 | Included | Colour | ||
1,058.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 7 | 12.3 | Included | Numbers | ||
10,585.94 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 1 | 7 | 12.3 | Included | Numbers | ||
5,292.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 7 | 12.3 | Included | Numbers | ||
668.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 10.4 | None | Colour | ||
6,680.76 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 10.4 | None | Colour | ||
3,340.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 10.4 | None | Colour | ||
754.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 10.8 | Included | Colour | ||
7,541.73 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 10.8 | Included | Colour | ||
3,770.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 10.8 | Included | Colour | ||
12,197.35 € | 1 | Disponible | 75 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 13.6 | Included | Numbers | ||
6,098.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 13.6 | Included | Numbers | ||
1,124.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 12.5 | Included | Colour | ||
11,248.68 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 12.5 | Included | Colour | ||
5,624.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 12.5 | Included | Colour | ||
20,069.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 6 | 3 | 16.4 | Included | Colour | ||
10,034.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 6 | 3 | 16.4 | Included | Colour | ||
685.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 10.2 | Included | Colour | ||
6,856.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 10.2 | Included | Colour | ||
3,427.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 10.2 | Included | Colour | ||
732.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 10.9 | Included | Colour | ||
7,323.03 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 10.9 | Included | Colour | ||
3,661.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 10.9 | Included | Colour | ||
832.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 10.9 | Included | Colour | ||
8,329.67 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 1 | 4 | 10.9 | Included | Colour | ||
4,164.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 4 | 10.9 | Included | Colour | ||
922.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 5 | 11.6 | Included | Colour | ||
9,223.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1 | 5 | 11.6 | Included | Colour | ||
4,611.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 5 | 11.6 | Included | Colour | ||
894.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 11.6 | Included | Colour | ||
8,946.39 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 11.6 | Included | Colour | ||
4,473.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 11.6 | Included | Colour | ||
1,045.75 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 12.5 | Included | Colour | ||
10,457.47 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 12.5 | Included | Colour | ||
5,228.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 12.5 | Included | Colour | ||
11,856.57 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 13.5 | Included | Colour | ||
5,928.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 13.5 | Included | Colour | ||
13,511.38 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 14.5 | Included | Colour | ||
6,755.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 14.5 | Included | Colour | ||
18,382.65 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 4 | 4 | 16 | Included | Colour | ||
9,191.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 4 | 16 | Included | Colour | ||
21,847.01 € | 1 | Disponible | 31 jours | 10 | 1000 | 4 | 5 | 17.2 | Included | Colour | ||
10,923.51 € | 1 | Disponible | 31 jours | 10 | 500 | 4 | 5 | 17.2 | Included | Colour | ||
24,148.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 6 | 4 | 17.9 | Included | Colour | ||
12,074.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 6 | 4 | 17.9 | Included | Colour | ||
28,715.03 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 6 | 5 | 19.4 | Included | Colour | ||
14,357.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 6 | 5 | 19.4 | Included | Colour |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Nominal voltage UO | 300 | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 180 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Rubber (silicone) |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | True |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Core identification
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles