Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2510001/100 |
2510001/1000 |
2510001/500 |
2510005/100 |
2510005/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 7 | ||
2,016.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1 | 7 | ||
1,008.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 7 | ||
290.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 7.6 | ||
1,452.01 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 500 | 1.5 | 7.6 |
Loading...
Nominal voltage U | 10000 | Operating temperature, fix | 180 | Conductor category | Class 5 = flexible |
---|---|---|---|---|---|
Core colour | Red | Core insulation | Rubber (silicone) | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Screen over stranding | False | Insulated | True | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False |
Oil resistant (acc. EN 6081121) | False | Protective conductor | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles