Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 2.5 | ||
96.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2.8 | ||
980.53 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.75 | 2.8 | ||
490.27 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 0.75 | 2.8 | ||
109.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 2.9 | ||
887.43 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 1 | 2.9 | ||
443.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 2.9 | ||
115.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 3.2 | ||
171.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 3.8 | ||
216.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 4 | 4.6 | ||
298.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 6 | 5.4 | ||
497.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 10 | 7.6 | ||
2,486.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 10 | 7.6 | ||
744.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 16 | 8.4 | ||
3,724.68 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 500 | 16 | 8.4 | ||
1,245.34 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 100 | 25 | 10.2 | ||
6,226.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 25 | 10.2 | ||
1,502.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 35 | 11.3 | ||
15,025.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 35 | 11.3 | ||
7,512.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 35 | 11.3 | ||
2,063.37 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 100 | 50 | 13.4 | ||
20,633.62 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 50 | 13.4 | ||
10,316.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 50 | 13.4 |
Loading...
Nominal voltage U0 | 300 | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Core colour | White | Core insulation | Rubber (silicone) |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | False | Insulated | True |
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False | Oil resistant (acc. EN 6081121) | False | Protective conductor | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles