ÖLFLEX® HEAT 260 C MC

ÖLFLEX® HEAT 260 C MC

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
ÖLFLEX® HEAT 260 C MC - câble d'alimentation PFTE blindé, robuste, résistant aux produits chimiques et d'encombrement réduit, large plage de température de -190°C à +260°C
Câbles en polytétrafluoroéthylène à blindage cuivre pour les sollicitations les plus extrêmes
Excellentes performances chimiques, thermiques et électriques
Fin, léger et robuste
Compatibilité électromagnétique (CEM)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0091330/100
0091330/1000
0091330/500
0091331/100
0091331/1000
0091331/500
0091332/100
0091332/1000
0091332/500
0091333/100
0091333/1000
0091333/500
0091334/100
0091334/1000
0091334/500
0091335/100
0091335/1000
0091335/500
0091336/100
0091336/1000
0091336/500
0091337/100
0091337/1000
0091337/500
0091338/100
0091338/1000
0091338/500
0091339/100
0091339/1000
0091339/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

1,493.00 €

1 Disponible 81 jours 101000.7535.5

14,930.03 €

1 Disponible 81 jours 1010000.7535.5

7,465.02 €

1 Disponible 5 jours 105000.7535.5

1,642.89 €

1 Disponible 5 jours 101000.7545.9

16,428.89 €

1 Disponible 8 jours 1010000.7545.9

8,214.46 €

1 Disponible 5 jours 105000.7545.9

1,537.32 €

1 Disponible 81 jours 10100135.8

15,373.25 €

1 Disponible 79 jours 101000135.8

7,686.62 €

1 Disponible 81 jours 10500135.8

2,080.47 €

1 Disponible 81 jours 10100146.4

20,804.65 €

1 Disponible 79 jours 101000146.4

10,402.33 €

1 Disponible 81 jours 10500146.4

1,688.17 €

1 Disponible 8 jours 101001.536.3

16,881.65 €

1 Disponible 81 jours 1010001.536.3

8,440.83 €

1 Disponible 5 jours 105001.536.3

2,096.04 €

1 Disponible 8 jours 101001.547.2

20,960.30 €

1 Disponible 25 jours 1010001.547.2

10,480.15 €

1 Disponible 5 jours 105001.547.2

2,488.62 €

1 Disponible 81 jours 101001.557.8

24,886.24 €

1 Disponible 79 jours 1010001.557.8

12,443.11 €

1 Disponible 81 jours 105001.557.8

2,429.09 €

1 Disponible 8 jours 101002.537.9

24,290.83 €

1 Disponible 79 jours 1010002.537.9

12,145.42 €

1 Disponible 8 jours 105002.537.9

2,564.40 €

1 Disponible 93 jours 101002.548.7

25,644.00 €

1 Disponible 81 jours 1010002.548.7

12,822.00 €

1 Disponible 81 jours 105002.548.7

3,775.59 €

1 Disponible 81 jours 101002.559.4

37,755.88 €

1 Disponible 79 jours 1010002.559.4

18,877.95 €

1 Disponible 81 jours 105002.559.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour outer sheath Noir Protection conductor Included Nominal voltage UO 300
Nominal voltage U 500 Operating temperature, fix 260 Conductor category Class 5 = flexible
Core identification Colour Core insulation PTFE Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Screen True

Assistance technique