Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 2.5 | ||
3,799.39 € | 1 | Disponible | 37 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 2.5 | ||
1,899.70 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 500 | 0.5 | 2.5 | ||
503.11 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | ||
552.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 3.4 | ||
5,522.46 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 1000 | 1 | 3.4 | ||
2,761.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 3.4 | ||
596.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 3.5 | ||
5,968.16 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 3.5 | ||
2,984.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 3.5 | ||
685.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 2.5 | 3.7 | ||
6,854.12 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 1000 | 2.5 | 3.7 | ||
3,427.07 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 500 | 2.5 | 3.7 | ||
740.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 4 | 4.2 | ||
7,402.80 € | 1 | Disponible | 40 jours | 10 | 1000 | 4 | 4.2 | ||
3,701.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 4.2 | ||
893.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 6 | 6.2 | ||
8,936.53 € | 1 | Disponible | 38 jours | 10 | 1000 | 6 | 6.2 | ||
4,468.27 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 500 | 6 | 6.2 | ||
1,737.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 10 | 7.3 | ||
8,687.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 10 | 7.3 | ||
2,133.45 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 100 | 16 | 8 | ||
21,334.52 € | 1 | Disponible | 37 jours | 10 | 1000 | 16 | 8 | ||
10,667.26 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 500 | 16 | 8 | ||
3,735.44 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 100 | 25 | 9.5 | ||
18,677.19 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 500 | 25 | 9.5 | ||
46,472.05 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 1000 | 35 | 10.9 | ||
23,236.03 € | 1 | Disponible | 32 jours | 10 | 500 | 35 | 10.9 | ||
32,551.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 50 | 13.2 |
Loading...
Nominal voltage U0 | 230 | Nominal voltage U | 400 | Operating temperature, fix | 350 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Core colour | White | Core insulation | Other |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | False | Insulated | True |
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False | Oil resistant (acc. EN 6081121) | False | Protective conductor | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles