ÖLFLEX® HEAT 650 SC

ÖLFLEX® HEAT 650 SC

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
ÖLFLEX® HEAT 650 SC - Monoconducteur isolé en fibre de verre utilisé dans les hauts fourneaux, les verreries, la construction de moteur, etc. à des températures ambiantes jusqu'à +650°C
Pour une utilisation à température ambiante entre -50°C et +700°C
Pour utilisation en locaux secs
Pour utilisation en locaux secs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1232650/100
1232650/500
1232651/100
1232651/500
1232652/100
1232652/500
1232653/100
1232653/500
1232654/100
1232654/500
1232655/100
1232655/500
1232656/100
1232656/500
1232657/100
1232657/500
1232658/100
1232658/500
1232659/100
1232659/500
1232660/500
1232661/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

503.15 €

1 Disponible 5 jours 101000,52,4

2,515.75 €

1 Disponible 5 jours 105000,52,4

603.98 €

1 Disponible 32 jours 101000,752,5

3,019.92 €

1 Disponible 5 jours 105000,752,5

703.20 €

1 Disponible 5 jours 1010012,7

3,516.00 €

1 Disponible 39 jours 1050012,7

893.30 €

1 Disponible 5 jours 101001,53

4,466.50 €

1 Disponible 8 jours 105001,53

1,209.43 €

1 Disponible 5 jours 101002,53,5

6,047.17 €

1 Disponible 8 jours 105002,53,5

1,639.62 €

1 Disponible 5 jours 1010043,9

8,198.08 €

1 Disponible 32 jours 1050043,9

2,248.10 €

1 Disponible 8 jours 1010064,6

11,240.50 €

1 Disponible 32 jours 1050064,6

4,208.55 €

1 Disponible 32 jours 10100107,3

21,042.75 €

1 Disponible 32 jours 10500107,3

5,479.57 €

1 Disponible 5 jours 10100168,5

27,397.83 €

1 Disponible 32 jours 10500168,5

7,739.15 €

1 Disponible 35 jours 10100259,5

38,695.75 €

1 Disponible 35 jours 10500259,5

47,931.58 €

1 Disponible 35 jours 105003510,9

66,411.42 €

1 Disponible 51 jours 105005013,2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nominal voltage U0 300 Nominal voltage U 500 Operating temperature, fix 650
Conductor category Class 5 = flexible Core colour White Core insulation Other
Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding False Insulated True
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False Oil resistant (acc. EN 6081121) False Protective conductor False

Assistance technique