• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

ÖLFLEX® LIFT S

ÖLFLEX® LIFT S

ÖLFLEX® LIFT S - câble de commande enregistré VDE en PVC avec organe porteur en acier, pour applications en technique de convoyage/ascenseurs, U0/U : 300/500V
Câbles d'ascenseur en PVC flexibles à froid avec tresse textile et organe porteur en acier
Longueurs de suspension jusqu'à 150 m

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0027009/1000
0027009/500
0027010/50
0027010/100
0027010/1000
0027010/500
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLength
(m)
Number of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

10,867.00 €

8 jours 1010002422.1

5,433.50 €

8 jours 105002422.1

779.60 €

8 jours 10503628.6

1,559.20 €

8 jours 101003628.6

15,592.00 €

8 jours 1010003628.6

7,796.00 €

8 jours 105003628.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nominal cross section conductor(mm2) 1 Colour outer sheath Black Material outer sheath PVC (Polyvinyl Chloride)
Protection conductor Included Nominal voltage UO 300 Nominal voltage U 500
Operating temperature, fix 70 Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 6 = very flexible
Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) False Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False
Screen False Suspension element Steel Torsion resistant True

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique