• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

ÖLFLEX® LIFT T

ÖLFLEX® LIFT T

ÖLFLEX® LIFT T - câble de commande enregistré VDE en PVC avec organe porteur en chanvre/aramide, pour applications en technique de convoyage/ascenseurs, U0/U : 300/500V
Câbles d'ascenseur en PVC flexibles à froid avec blindage textile et organe porteur
Longueurs de suspension jusqu'à 90 m

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0027001/50
0027001/100
0027001/1000
0027001/250
0027001/500
0027002/50
0027002/100
0027002/1000
0027002/500
0027004/50
0027004/100
0027004/1000
0027004/500
0027005/50
0027005/100
0027005/1000
0027005/500
0027006/1000
0027006/500
0027007/50
0027007/100
0027007/1000
0027007/500
0027008/50
0027008/100
0027008/1000
0027008/500
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLength
(m)
Number of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

228.70 €

8 jours 1050714.5

457.40 €

8 jours 10100714.5

4,574.00 €

8 jours 101000714.5

1,143.50 €

8 jours 10250714.5

2,287.00 €

8 jours 10500714.5

338.45 €

8 jours 10501219.2

676.90 €

8 jours 101001219.2

6,769.00 €

8 jours 1010001219.2

3,384.50 €

8 jours 105001219.2

438.10 €

8 jours 10502020.3

876.20 €

8 jours 101002020.3

8,762.00 €

8 jours 1010002020.3

4,381.00 €

8 jours 105002020.3

538.50 €

8 jours 10502422.1

1,077.00 €

8 jours 101002422.1

10,770.00 €

8 jours 1010002422.1

5,385.00 €

8 jours 105002422.1

15,780.00 €

Devis 1010003025.2

7,890.00 €

Devis 105003025.2

801.90 €

Devis 10503628.6

1,603.80 €

Devis 101003628.6

16,038.00 €

Devis 1010003628.6

8,019.00 €

Devis 105003628.6

410.95 €

8 jours 10501819.5

821.90 €

8 jours 101001819.5

8,219.00 €

8 jours 1010001819.5

4,109.50 €

8 jours 105001819.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nominal cross section conductor(mm2) 1 Colour outer sheath Black Material outer sheath PVC (Polyvinyl Chloride)
Protection conductor Included Nominal voltage UO 300 Nominal voltage U 500
Operating temperature, fix 70 Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 6 = very flexible
Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) False Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False
Screen False Suspension element Hemp Torsion resistant True

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique