Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 6.7 | False | ||
2,730.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 6.7 | False | ||
568.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 7.1 | True | ||
2,843.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 7.1 | True | ||
669.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 7.6 | True | ||
3,345.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 7.6 | True | ||
725.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 8.2 | True | ||
3,625.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 8.2 | True | ||
648.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 10.9 | True | ||
1,296.09 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 10.9 | True | ||
6,480.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 10.9 | True | ||
883.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 12.9 | True | ||
1,767.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 12.9 | True | ||
8,837.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 12.9 | True | ||
999.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 20 | 13.5 | True | ||
1,999.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 20 | 13.5 | True | ||
9,998.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 20 | 13.5 | True | ||
1,234.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 15.6 | True | ||
12,343.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 15.6 | True | ||
1,420.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 30 | 15.8 | True | ||
14,202.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 30 | 15.8 | True | ||
1,590.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.5 | 36 | 16.9 | True | ||
15,902.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.5 | 36 | 16.9 | True | ||
608.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.2 | False | ||
3,042.06 € | 1 | Disponible | 91 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.2 | False | ||
703.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7.6 | True | ||
3,516.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7.6 | True | ||
758.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8.3 | True | ||
3,790.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.3 | True | ||
887.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8.9 | True | ||
4,437.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8.9 | True | ||
571.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 10.6 | True | ||
1,142.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 10.6 | True | ||
5,713.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 10.6 | True | ||
767.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 12.1 | True | ||
1,534.09 € | 1 | Disponible | 90 jours | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 12.1 | True | ||
7,670.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 12.1 | True | ||
1,088.08 € | 1 | Disponible | 90 jours | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 14.6 | True | ||
10,880.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 14.6 | True | ||
1,215.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 20 | 15.5 | True | ||
12,157.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 20 | 15.5 | True | ||
1,534.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 17.7 | True | ||
15,340.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 17.7 | True | ||
1,678.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 0.75 | 30 | 17.7 | True | ||
16,780.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 30 | 17.7 | True | ||
21,941.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 36 | 19.5 | True | ||
625.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 2 | 7.6 | False | ||
3,127.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 2 | 7.6 | False | ||
721.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 8.1 | True | ||
3,606.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 8.1 | True | ||
823.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 8.8 | True | ||
4,115.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 4 | 8.8 | True | ||
524.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 1 | 5 | 9.6 | True | ||
1,048.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 5 | 9.6 | True | ||
5,244.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 5 | 9.6 | True | ||
683.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 1 | 7 | 11.3 | True | ||
1,366.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 7 | 11.3 | True | ||
6,832.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 7 | 11.3 | True | ||
852.16 € | 1 | Disponible | 94 jours | 10 | 50 | 1 | 12 | 13.2 | True | ||
1,704.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 12 | 13.2 | True |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 80 | Conductor category | Class 6 = very flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | Copolymer, thermoplastic | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles