• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

ÖLFLEX® PLUG H03VV-F

ÖLFLEX® PLUG H03VV-F

Câble de raccordement réseau ÖLFLEX® PLUG H03VV-F, PVC, 3G0,75, 1 extrémité type mise à la terre coudée avec contact de terre double/ 2e couplage IEC ou démontée
Câble PVC de branchement des appareils et des machines électriques
D'autres couleurs et types de confection disponibles sur demande

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70261130
70261131
70261132
70261133
70261134
70261135
70261136
70261137
70261138
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLength
(m)
Colour outer sheath

21.26 €

5 jours 101,5Black

27.72 €

5 jours 102Black

40.55 €

5 jours 103Black

21.26 €

5 jours 101,5White

27.72 €

5 jours 102White

40.55 €

11 jours 103White

21.26 €

5 jours 101,5Gray

27.72 €

5 jours 102Gray

40.55 €

5 jours 103Gray

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nominal cross section conductor(mm2) 0,75 Number of Cores(Core) 3 Outer diameter approx.(mm) 6,8
Material outer sheath PVC (Polyvinyl Chloride) Protection conductor Included Nominal voltage UO 2000
Temperature resistance 70 Connection 1 Earthed plug, angled Connection 2 Cable end sleeve
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique