ÖLFLEX® ROBUST FD

ÖLFLEX® ROBUST FD

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
ÖLFLEX® ROBUST FD - Câble de raccordement et de commande sans halogène pour application en chaînes porte-câbles en conditions environnementales difficiles
Câble de contrôle/commande pour tous temps avec gaine TPE - résistant à une large gamme de produits chimiques
Nouvelles dimensions disponibles !
Bonne résistance chimique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0026501/100
0026501/1000
0026501/500
0026502/100
0026502/1000
0026502/500
0026503/100
0026503/1000
0026503/500
0026504/100
0026504/500
0026505/50
0026505/100
0026505/1000
0026505/500
0026506/50
0026506/100
0026506/1000
0026506/500
0026507/50
0026507/1000
0026507/500
0026509/100
0026509/1000
0026509/500
0026510/100
0026510/1000
0026510/500
0026511/100
0026511/1000
0026511/500
0026516/50
0026516/100
0026516/1000
0026516/500
0026517/50
0026517/100
0026517/1000
0026517/500
0026518/50
0026518/1000
0026518/500
0026521/100
0026521/1000
0026521/500
0026522/100
0026522/1000
0026522/500
0026523/50
0026523/100
0026523/1000
0026523/500
0026524/50
0026524/100
0026524/1000
0026524/500
0026525/50
0026525/1000
0026525/500
0026526/50
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

351.18 €

1 Disponible 5 jours 101000.7536.9

3,511.85 €

1 Disponible 5 jours 1010000.7536.9

1,755.92 €

1 Disponible 5 jours 105000.7536.9

425.48 €

1 Disponible 60 jours 101000.7547.7

4,254.85 €

1 Disponible 5 jours 1010000.7547.7

2,127.41 €

1 Disponible 5 jours 105000.7547.7

474.24 €

1 Disponible 5 jours 101000.7558.6

4,742.52 €

1 Disponible 46 jours 1010000.7558.6

2,371.27 €

1 Disponible 5 jours 105000.7558.6

683.70 €

1 Disponible 5 jours 101000.75710.4

3,418.51 €

1 Disponible 5 jours 105000.75710.4

510.67 €

1 Disponible 46 jours 10500.751212.2

1,021.31 €

1 Disponible 46 jours 101000.751212.2

10,213.20 €

1 Disponible 46 jours 1010000.751212.2

5,106.60 €

1 Disponible 46 jours 105000.751212.2

698.02 €

1 Disponible 46 jours 10500.751814.9

1,396.02 €

1 Disponible 70 jours 101000.751814.9

13,960.23 €

1 Disponible 70 jours 1010000.751814.9

6,980.12 €

1 Disponible 5 jours 105000.751814.9

983.05 €

1 Disponible 46 jours 10500.752518.5

19,660.92 €

1 Disponible 70 jours 1010000.752518.5

9,830.46 €

1 Disponible 70 jours 105000.752518.5

458.28 €

1 Disponible 46 jours 10100137.4

4,582.85 €

1 Disponible 46 jours 101000137.4

2,291.41 €

1 Disponible 46 jours 10500137.4

480.64 €

1 Disponible 46 jours 10100148.2

4,806.30 €

1 Disponible 46 jours 101000148.2

2,403.15 €

1 Disponible 5 jours 10500148.2

561.22 €

1 Disponible 46 jours 10100159.2

5,612.25 €

1 Disponible 46 jours 101000159.2

2,806.12 €

1 Disponible 46 jours 10500159.2

348.24 €

1 Disponible 46 jours 10501711.1

696.48 €

1 Disponible 46 jours 101001711.1

6,964.81 €

1 Disponible 46 jours 1010001711.1

3,482.39 €

1 Disponible 5 jours 105001711.1

537.15 €

1 Disponible 46 jours 105011213.3

1,074.29 €

1 Disponible 46 jours 1010011213.3

10,743.06 €

1 Disponible 46 jours 10100011213.3

5,371.53 €

1 Disponible 5 jours 1050011213.3

798.93 €

1 Disponible 46 jours 105011815.9

15,978.75 €

1 Disponible 46 jours 10100011815.9

7,989.36 €

1 Disponible 46 jours 1050011815.9

486.30 €

1 Disponible 46 jours 101001.538.9

4,863.02 €

1 Disponible 46 jours 1010001.538.9

2,431.52 €

1 Disponible 5 jours 105001.538.9

570.98 €

1 Disponible 46 jours 101001.549.9

5,709.87 €

1 Disponible 46 jours 1010001.549.9

2,854.93 €

1 Disponible 5 jours 105001.549.9

379.01 €

1 Disponible 5 jours 10501.5511

758.03 €

1 Disponible 46 jours 101001.5511

7,580.20 €

1 Disponible 5 jours 1010001.5511

3,790.10 €

1 Disponible 46 jours 105001.5511

551.28 €

1 Disponible 46 jours 10501.5713.4

1,102.55 €

1 Disponible 5 jours 101001.5713.4

11,025.54 €

1 Disponible 46 jours 1010001.5713.4

5,512.76 €

1 Disponible 56 jours 105001.5713.4

766.21 €

1 Disponible 46 jours 10501.51215.8

15,324.25 €

1 Disponible 64 jours 1010001.51215.8

7,662.11 €

1 Disponible 5 jours 105001.51215.8

1,038.48 €

1 Disponible 46 jours 10501.51818.9

Loading...

Informations de base

Colour outer sheath Noir Material outer sheath Copolymer, thermoplastic Nominal voltage U 500
Operating temperature, fix 105 Operating temperature, flexible 105 Conductor category Class 6 = very flexible
Core identification Numbers Core insulation Copolymer, thermoplastic Flame retardant No
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) True
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False Protective conductor True Screen over stranding None
Screen over stranding element None Stranding element No

Assistance technique