• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

ÖLFLEX® SERVO 700

ÖLFLEX® SERVO 700

ÖLFLEX® SERVO 700 - câble servo avec paires de contrôle individuelles pour température et frein pour pose fixe ou mobilité occasionnelle
Câble Servo avec des paires de contrôle/commande blindées et gaine extérieure en PVC pour une utilisation statique
Puissance, freinage et température
  Convient aux systèmes d'entraînement servo de différents fabricants
Sans blindage général

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0036001/50
0036001/100
0036001/1000
0036001/250
0036001/500
0036015/50
0036015/100
0036015/1000
0036015/250
0036015/500
0036020/50
0036020/100
0036020/1000
0036020/250
0036020/500
0036025/50
0036025/100
0036025/1000
0036025/250
0036025/300
0036025/500
0036026/32
0036026/50
0036026/100
0036026/1000
0036026/250
0036026/500
0036140/50
0036140/100
0036140/1000
0036140/250
0036140/300
0036140/500
0036145/50
0036145/100
0036145/1000
0036145/250
0036145/300
0036145/500
0036150/50
0036150/100
0036150/1000
0036150/250
0036150/300
0036150/500
0036151/50
0036151/100
0036151/1000
0036151/250
0036151/500
0036152/50
0036152/100
0036152/1000
0036152/250
0036152/500
0036154/50
0036154/100
0036154/1000
0036154/250
0036154/500
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

342.70 €

Devis 10501.5712.7

685.40 €

Devis 101001.5712.7

6,854.00 €

Devis 1010001.5712.7

1,713.50 €

Devis 102501.5712.7

3,427.00 €

Devis 105001.5712.7

398.04 €

8 jours 10501.5912.4

796.08 €

Devis 101001.5912.4

7,960.80 €

Devis 1010001.5912.4

1,990.20 €

Devis 102501.5912.4

3,980.40 €

8 jours 105001.5912.4

471.60 €

8 jours 10502.5915.2

943.20 €

Devis 101002.5915.2

9,431.95 €

Devis 1010002.5915.2

2,357.99 €

Devis 102502.5915.2

4,715.98 €

8 jours 105002.5915.2

330.25 €

Devis 10501.5611.7

660.50 €

8 jours 101001.5611.7

6,605.00 €

Devis 1010001.5611.7

1,651.25 €

Devis 102501.5611.7

1,981.50 €

Devis 103001.5611.7

3,302.50 €

8 jours 105001.5611.7

221.12 €

Devis 10322.5613.1

345.51 €

Devis 10502.5613.1

691.01 €

8 jours 101002.5613.1

6,910.10 €

Devis 1010002.5613.1

1,727.53 €

8 jours 102502.5613.1

3,455.05 €

Devis 105002.5613.1

393.28 €

8 jours 10500.7589.5

786.57 €

8 jours 101000.7589.5

7,865.65 €

8 jours 1010000.7589.5

1,966.41 €

Devis 102500.7589.5

2,359.70 €

8 jours 103000.7589.5

3,932.83 €

8 jours 105000.7589.5

398.36 €

8 jours 10501.5812.1

796.71 €

8 jours 101001.5812.1

7,967.10 €

Devis 1010001.5812.1

1,991.78 €

Devis 102501.5812.1

2,390.13 €

Devis 103001.5812.1

3,983.55 €

Devis 105001.5812.1

403.72 €

8 jours 10502.5813.9

807.44 €

Devis 101002.5813.9

8,074.35 €

8 jours 1010002.5813.9

2,018.59 €

Devis 102502.5813.9

2,422.31 €

Devis 103002.5813.9

4,037.18 €

Devis 105002.5813.9

457.07 €

Devis 10504815.8

914.13 €

Devis 101004815.8

9,141.30 €

Devis 1010004815.8

2,285.33 €

Devis 102504815.8

4,570.65 €

Devis 105004815.8

538.26 €

Devis 10506816.7

1,076.51 €

Devis 101006816.7

10,765.10 €

Devis 1010006816.7

2,691.28 €

Devis 102506816.7

5,382.55 €

Devis 105006816.7

971.04 €

Devis 105016823.5

1,942.08 €

Devis 1010016823.5

19,420.80 €

Devis 10100016823.5

4,855.20 €

Devis 1025016823.5

9,710.40 €

Devis 1050016823.5

Loading...

Informations de base

Colour outer sheath Gray Material outer sheath PVC (Polyvinyl Chloride) Nominal voltage U 1000
Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 80 Conductor category Class 5 = flexible
Core identification Numbers Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) False
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False Protective conductor True Screen over stranding None
Screen over stranding element Other Stranding element Pairs

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique