• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

ÖLFLEX® TORSION D FRNC

ÖLFLEX® TORSION D FRNC

ÖLFLEX® TORSION D FRNC : UL : cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, câble de raccordement et de commande 0,6/1 kV, torsion en boucle d'écoulement éolienne, -40°C/+90°C, HFFR/ LS0H, blindé
Câbles résistants aux basses températures et aux huiles pour une utilisation mobile soumise à la torsion, sans halogène - 0,6/1 kV
Résistant à la torsion, flexible à froid et résistant aux huiles, pour les utilisations en boucle
Sans halogène, non propagateur de la flamme, faible densité des fumées

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1150111/100
1150111/1000
1150111/500
1150115/100
1150115/1000
1150115/500
1150121/100
1150121/1000
1150121/500
1150125/100
1150125/1000
1150125/500
1150221/1000
1150221/500
1150228/1000
1150228/500
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Colour outer sheath Material outer sheath Nominal voltage U Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Conductor category Core identification Core insulation Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Low smoke (acc. EN 61034-2) Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) Protective conductor Screen over stranding Screen over stranding element Stranding element

599.23 €

5 jours 101000.5811.9BlackRubber-Based10009090Class 6 = very flexibleColourCopolymer, thermoplasticIn accordance with EN 60332-3-24TrueTrueTrueTrueFalseBraidingNonePairs

5,992.31 €

Devis 1010000.5811.9BlackRubber-Based10009090Class 6 = very flexibleColourCopolymer, thermoplasticIn accordance with EN 60332-3-24TrueTrueTrueTrueFalseBraidingNonePairs

2,996.15 €

5 jours 105000.5811.9BlackRubber-Based10009090Class 6 = very flexibleColourCopolymer, thermoplasticIn accordance with EN 60332-3-24TrueTrueTrueTrueFalseBraidingNonePairs

1,543.72 €

8 jours 10100--------------------

15,437.23 €

8 jours 101000--------------------

7,718.62 €

8 jours 10500--------------------

640.75 €

8 jours 10100--------------------

6,407.54 €

8 jours 101000--------------------

3,203.77 €

8 jours 10500--------------------

1,723.69 €

8 jours 10100--------------------

17,236.92 €

8 jours 101000--------------------

8,618.46 €

8 jours 10500--------------------

10,341.23 €

8 jours 101000--------------------

5,170.62 €

8 jours 10500--------------------

26,079.85 €

8 jours 101000--------------------

13,039.92 €

8 jours 10500--------------------

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique