ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN - câble de batterie en PVC pour véhicules commerciaux, colorisé noir-rouge pour batteries, 60V CC, ADR, TÜV, ISO
Testé selon ECE-R 118.01
Transport de matériaux dangereux
Câble double de batterie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7027054/1000
7027054/500
7027055/50
7027055/100
7027055/1000
7027055/500
7027056/50
7027056/1000
7027056/500
7027057/50
7027057/1000
7027057/500
7027058/1000
7027058/500
7027059/1000
7027059/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Cable width approx. Cable height approx.

35,531.23 €

1 Disponible 53 jours 101000503316

17,765.62 €

1 Disponible 53 jours 10500503316

245.70 €

1 Disponible 8 jours 1050615.27.1

491.38 €

1 Disponible 5 jours 10100615.27.1

4,913.89 €

1 Disponible 5 jours 101000615.27.1

2,456.95 €

1 Disponible 8 jours 10500615.27.1

364.87 €

1 Disponible 5 jours 10501018.88.9

7,297.32 €

1 Disponible 51 jours 1010001018.88.9

3,648.65 €

1 Disponible 5 jours 105001018.88.9

521.82 €

1 Disponible 8 jours 1050162110

10,436.21 €

1 Disponible 5 jours 101000162110

5,218.10 €

1 Disponible 8 jours 10500162110

18,277.62 €

1 Disponible 53 jours 1010002525.612.3

9,138.82 €

1 Disponible 8 jours 105002525.612.3

22,225.77 €

1 Disponible 54 jours 1010003528.413.5

11,112.88 €

1 Disponible 8 jours 105003528.413.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of cores(Core) 2 Material outer sheath PVC Nominal voltage U0 60
Nominal voltage U 60 Operating temperature, fix 85 Conductor category Class 5 = flexible
Core identification Colour Core insulation PVC Screen False
Screen over stranding False Insulated False Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False
Protective conductor False

Assistance technique