SILVYN® AFG-PA

SILVYN® AFG-PA

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SILVYN® AFG-PA est une bride de connexion en une pièce conçue spécialement pour SILVYN® MAXI PA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55001080
55001081
55001085
55001086
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTotal length Nominal diameter Lowest inner diameter hose Maximum outer diameter hose Total height Nominal size in inch Colour

29.18 €

1 Disponible 8 jours 1096.4709496942 1/2 inchGrey

34.97 €

1 Disponible 5 jours 101239570.51261203 1/2 inchGrey

29.15 €

1 Disponible 10 jours 1096.47065.596942 1/2 inchBlack

34.75 €

1 Disponible 18 jours 101239570.51261203 1/2 inchBlack

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP) IP66 Model Straight Material Polyamide 6
Material sealing No sealing Type of connection Snap connection Construction type Flange
Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True
Thread type Other Approved in combination with protective conduit CSA True

Assistance technique