SILVYN® AFW-PA

SILVYN® AFW-PA

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SILVYN® AFW-PA est une bride de connexion en une pièce coudée conçue spécialement pour SILVYN® MAXI PA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55001090
55001091
55001092
55001093
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal diameter Lowest inner diameter hose Maximum outer diameter hose Total height Nominal size in inch Colour

42.33 €

1 Disponible 10 jours 107068941532 1/2 inchGrey

54.03 €

1 Disponible 23 jours 1095951201913 1/2 inchGrey

54.23 €

1 Disponible 18 jours 1095951201913 1/2 inchBlack

38.27 €

1 Disponible 32 jours 107068941532 1/2 inchBlack

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP) IP66 Model 90°elbow Material Polyamide 6
Material sealing No sealing Type of connection Snap connection Construction type Flange
Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True
Thread type Other Approved in combination with protective conduit CSA True

Assistance technique