Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.15 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1.5 | Grey | ||
5.15 € | 10 | Disponible | 53 jours | 10 | M12x1.5 | Black | ||
5.20 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | Grey | ||
5.20 € | 10 | Disponible | 8 jours | 10 | M16x1.5 | Black | ||
5.20 € | 10 | Disponible | 47 jours | 10 | M16x1.5 | Grey | ||
5.20 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M16x1.5 | Black | ||
5.32 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M20x1.5 | Grey | ||
5.32 € 3.35 € | 10 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M20x1.5 | Black | ||
5.32 € | 10 | Disponible | 47 jours | 10 | M20x1.5 | Grey | ||
5.57 € | 10 | Disponible | 8 jours | 10 | M20x1.5 | Black | ||
6.28 € | 10 | Disponible | 47 jours | 10 | M25x1.5 | Grey | ||
6.28 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | Black | ||
8.87 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | Grey | ||
8.87 € | 10 | Disponible | 8 jours | 10 | M32x1.5 | Black | ||
13.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | Grey | ||
13.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | Black | ||
13.55 € | 1 | Disponible | 47 jours | 10 | M50x1.5 | Grey | ||
15.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | Black | ||
15.85 € | 1 | Disponible | 49 jours | 10 | Other | Grey | ||
15.83 € | 1 | Disponible | 42 jours | 10 | Other | Black | ||
5.60 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | Grey | ||
5.60 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | Black | ||
11.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | Grey | ||
11.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | M40x1.5 | Black | ||
19.72 € | 1 | Disponible | 47 jours | 10 | Other | Grey | ||
19.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Other | Black |
Loading...
Degree of protection (IP) | IP66 | Model | 90°Bend | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | TPE | Type of connection | Thread | Construction type | External thread |
Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | True | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Thread type | Metric | Approved in combination with protective conduit CSA | True |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Thread connection size
Colour
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles