Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 10 | Disponible | 8 jours | 10 | M12x1.5 | Grey | ||
1.78 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1.5 | Black | ||
1.78 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M16x1.5 | Grey | ||
1.78 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | Black | ||
1.80 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | Grey | ||
1.80 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | Black | ||
1.80 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M20x1.5 | Grey | ||
1.80 € | 10 | Disponible | 9 jours | 10 | M20x1.5 | Black | ||
1.98 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | Grey | ||
1.85 € | 10 | Disponible | 8 jours | 10 | M20x1.5 | Black | ||
3.03 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | Grey | ||
3.03 € | 10 | Disponible | 8 jours | 10 | M25x1.5 | Black | ||
3.60 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | Grey | ||
3.60 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | Black | ||
7.80 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | Grey | ||
7.80 € | 2 | Disponible | 8 jours | 10 | M40x1.5 | Black | ||
7.70 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | Grey | ||
7.70 € | 2 | Disponible | 32 jours | 10 | M50x1.5 | Black | ||
10.48 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | Grey | ||
10.48 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | Black | ||
10.38 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Other | Grey | ||
10.38 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Other | Black | ||
11.72 € | 2 | Disponible | 51 jours | 10 | Other | Grey | ||
11.72 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Other | Black | ||
1.93 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | Grey | ||
1.93 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | Black |
Loading...
Degree of protection (IP) | IP66 | Model | Straight | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | TPE | Type of connection | Thread | Construction type | External thread |
Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | True | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Thread type | Metric | Approved in combination with protective conduit CSA | True |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Colour
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles