Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55506135 |
55506145 |
55506155 |
55506165 |
55506175 |
55506185 |
55506195 |
55506205 |
55506215 |
55506225 |
55506235 |
55506245 |
55506255 |
55506265 |
55506275 |
55506285 |
55506295 |
55507265 |
55507275 |
55507285 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | Black | ||
2.43 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | Black | ||
2.47 € | 10 | Disponible | 8 jours | 10 | M20x1.5 | Black | ||
3.20 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | Black | ||
4.03 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | Black | ||
4.80 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | Black | ||
10.43 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | Black | ||
11.17 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | Black | ||
14.02 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | Black | ||
15.80 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Other | Black | ||
2.40 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | Grey | ||
2.43 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | Grey | ||
2.47 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | Grey | ||
3.20 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | Grey | ||
4.03 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | Grey | ||
4.80 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | Grey | ||
10.43 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | Grey | ||
11.17 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | Grey | ||
14.02 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | Grey | ||
15.80 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Other | Grey |
Loading...
Degree of protection (IP) | IP68 | Model | Straight | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | TPE | Type of connection | Thread | Construction type | External thread |
Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | True | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Thread type | Metric | Approved in combination with protective conduit CSA | True |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Colour
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles