SILVYN® KLICK PG

SILVYN® KLICK PG

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SILVYN® KLICK PG - raccord de gaine à filetage de raccordement PG pour SILVYN® RILL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61800850
61800855
61800860
61800865
61800870
61800875
61800880
61800885
61800890
61800895
61800900
61800905
61800910
61800915
61800920
61800925
61800930
61800935
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Total length Nominal diameter Lowest inner diameter hose Maximum outer diameter hose Nominal size in inch Thread connection size Colour

3.68 €

50 Disponible 5 jours 10134318.514.318.5OtherPG13.5Grey

3.68 €

50 Disponible 5 jours 10134318.514.318.5OtherPG13.5Black

3.43 €

50 Disponible 5 jours 101032.5106.5101/4 inchPG7Grey

3.43 €

50 Disponible 5 jours 101032.5106.5101/4 inchPG7Black

3.53 €

50 Disponible 5 jours 101035----PG9Grey

3.53 €

50 Disponible 5 jours 1010351310135/16 inchPG9Black

3.60 €

50 Disponible 5 jours 101037----PG11Grey

3.60 €

50 Disponible 10 jours 10103715.81215.83/8 inchPG11Black

3.77 €

50 Disponible 5 jours 101346----PG16Grey

3.77 €

50 Disponible 5 jours 10134621.216.521.21/2 inchPG16Black

6.68 €

25 Disponible 5 jours 1012.548.5----PG21Grey

6.68 €

25 Disponible 5 jours 1012.548.528.52328.53/4 inchPG21Black

8.40 €

25 Disponible 5 jours 1014.553.534.52934.51 inchPG29Grey

8.40 €

25 Disponible 5 jours 1014.553.534.52934.51 inchPG29Black

14.43 €

25 Disponible 5 jours 10177642.53642.51 1/4 inchPG36Grey

14.43 €

25 Disponible 8 jours 10177642.53642.51 1/4 inchPG36Black

18.17 €

10 Disponible 5 jours 10178854.54854.51 1/2 inchPG48Grey

18.17 €

10 Disponible 5 jours 10178854.54854.51 1/2 inchPG48Black

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP) IP68 Model Straight Material Polyamide 6
Material sealing TPE Type of connection Thread Construction type External thread
Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True
Thread type Other Approved in combination with protective conduit CSA True

Assistance technique